(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

尼龍產品 PIN/PSS-71 PIN(方PIN)1.27mm間距 直式(1列)

尼龍產品 PIN/PSS-71 PIN(方PIN)1.27mm間距 直式(1列)

本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSS-71 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 外形図1

PSS-710103(TO)(H=1,h=2.1),PSS-710153(TO)(H=1.5,h=1.8)
PSS-710253(TO)(H=2.5,h=2.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSS-71 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 外形図2

PSS-710303(TO)(H=3,h=2.1),PSS-710453(TO)(H=4.5,h=1.8)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSS-71 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 外形図3

PSS-710105(TO)(H=1,h=2.1),PSS-710155(TO)(H=1.5,h=1.8)
PSS-710255(TO)(H=2.5,h=2.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSS-71 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 外形図4

PSS-710305(TO)(H=3,h=2.1),PSS-710455(TO)(H=4.5,h=1.8)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSS-71 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 外形図5

PSS-710102(TO)(H=1,h=2.1),PSS-710152(TO)(H=1.5,h=1.8)
PCB安裝孔徑φ0.65

 

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

-PSS-710103(TO)(H=1,h=2.1)PSS-710153(TO)(H=1.5,h=1.8)PSS-710253(TO)(H=2.5,h=2.5)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號型號盤裝型號
2PSS-710103-02TAPSS-710153-02TAPSS-710253-02TA
3PSS-710103-03TAPSS-710153-03TAPSS-710253-03TA
4PSS-710103-04TAPSS-710153-04TAPSS-710253-04TA
5PSS-710103-05TAPSS-710153-05TAPSS-710253-05TA
6-PSS-710103-06TAPSS-710153-06TAPSS-710253-06TA
7PSS-710103-07TAPSS-710153-07TAPSS-710253-07TA
8-PSS-710103-08TBPSS-710153-08TBPSS-710253-08TB
9PSS-710103-09TBPSS-710153-09TBPSS-710253-09TB
10PSS-710103-10TBPSS-710153-10TBPSS-710253-10TB
20PSS-710103-20-PSS-710153-20-PSS-710253-20-
-PSS-710303(TO)(H=3,h=2.1)PSS-710453(TO)(H=4.5,h=1.8)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號
2PSS-710303-02TAPSS-710453-02TA
3PSS-710303-03TAPSS-710453-03TA
4PSS-710303-04TAPSS-710453-04TB
5PSS-710303-05TAPSS-710453-05TB
6PSS-710303-06TAPSS-710453-06TB
7PSS-710303-07TAPSS-710453-07TB
8PSS-710303-08TBPSS-710453-08TB
9PSS-710303-09TBPSS-710453-09TB
10PSS-710303-10TBPSS-710453-10TB
20PSS-710303-20-PSS-710453-20-
-PSS-710105(TO)(H=1,h=2.1)PSS-710155(TO)(H=1.5,h=1.8)PSS-710255(TO)(H=2.5,h=2.5)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號型號盤裝型號
2PSS-710105-02TAPSS-710155-02TAPSS-710255-02TA
3PSS-710105-03TAPSS-710155-03TAPSS-710255-03TA
4PSS-710105-04TBPSS-710155-04TBPSS-710255-04TB
5PSS-710105-05TBPSS-710155-05TBPSS-710255-05TB
6PSS-710105-06TBPSS-710155-06TBPSS-710255-06TB
7PSS-710105-07TBPSS-710155-07TBPSS-710255-07TB
8PSS-710105-08TBPSS-710155-08TBPSS-710255-08TB
9PSS-710105-09TBPSS-710155-09TBPSS-710255-09TB
10PSS-710105-10TBPSS-710155-10TBPSS-710255-10TB
20PSS-710105-20-PSS-710155-20-PSS-710255-20-
-PSS-710305(TO)(H=3,h=2.1)PSS-710455(TO)(H=4.5,h=1.8)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號
2PSS-710305-02TAPSS-710455-02TB
3PSS-710305-03TAPSS-710455-03TB
4PSS-710305-04TBPSS-710455-04TB
5PSS-710305-05TBPSS-710455-05TB
6PSS-710305-06TBPSS-710455-06TB
7PSS-710305-07TBPSS-710455-07TB
8PSS-710305-08TBPSS-710455-08TB
9PSS-710305-09TBPSS-710455-09TB
10PSS-710305-10TBPSS-710455-10TB
20PSS-710305-20-PSS-710455-20-
-PSS-710102(TO)(H=1,h=2.1)PSS-710152(TO)(H=1.5,h=1.8)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號
2PSS-710102-02TAPSS-710152-02TA
3PSS-710102-03TAPSS-710152-03TA
4PSS-710102-04TAPSS-710152-04TA
5PSS-710102-05TAPSS-710152-05TA
6-PSS-710102-06TAPSS-710152-06TA
7PSS-710102-07TAPSS-710152-07TA
8PSS-710102-08TBPSS-710152-08TB
9PSS-710102-09TBPSS-710152-09TB
10PSS-710102-10TBPSS-710152-10TB
20PSS-710102-20-PSS-710152-20-

使用範例

堆疊(固定型)

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSS-71 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 使用例

將PIN夾在多個PCB之間並利用軟焊實現電路板的堆疊設計(省空間)。
PIN的兩端有軟焊,因此稱為「固定型」。

型號
PSS-710102-02
PSS-710102-03
PSS-710102-04
PSS-710102-05
PSS-710102-07
PSS-710102-08
PSS-710102-09
PSS-710102-10
PSS-710102-20
PSS-710103-02
PSS-710103-03
PSS-710103-04
PSS-710103-05
PSS-710103-07
PSS-710103-09
PSS-710103-10
PSS-710103-20
PSS-710105-02
PSS-710105-03
PSS-710105-04
PSS-710105-05
PSS-710105-06
PSS-710105-07
PSS-710105-08
PSS-710105-09
PSS-710105-10
PSS-710105-20
PSS-710152-02
PSS-710152-03
PSS-710152-04
PSS-710152-05
PSS-710152-06
PSS-710152-07
PSS-710152-08
PSS-710152-09
PSS-710152-10
PSS-710152-20
PSS-710153-02
PSS-710153-03
PSS-710153-04
PSS-710153-05
PSS-710153-06
PSS-710153-07
PSS-710153-08
PSS-710153-09
PSS-710153-10
PSS-710153-20
PSS-710155-02
PSS-710155-03
PSS-710155-04
PSS-710155-05
PSS-710155-06
PSS-710155-07
PSS-710155-08
PSS-710155-09
PSS-710155-10
PSS-710155-20
PSS-710253-02
PSS-710253-03
PSS-710253-04
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
連接側PIN尺寸
(mm)
18天~ 21□0.4×1.8
18天~ 31□0.4×1.8
18天~ 41□0.4×1.8
18天~ 51□0.4×1.8
18天~ 71□0.4×1.8
18天~ 81□0.4×1.8
18天~ 91□0.4×1.8
18天~ 101□0.4×1.8
18天~ 201□0.4×1.8
18天~ 21□0.4×3
18天~ 31□0.4×3
18天~ 41□0.4×3
18天~ 51□0.4×3
18天~ 71□0.4×3
18天~ 91□0.4×3
18天~ 101□0.4×3
18天~ 201□0.4×3
18天~ 21□0.4×4.5
18天~ 31□0.4×4.5
18天~ 41□0.4×4.5
18天~ 51□0.4×4.5
18天~ 61□0.4×4.5
18天~ 71□0.4×4.5
18天~ 81□0.4×4.5
18天~ 91□0.4×4.5
18天~ 101□0.4×4.5
18天~ 201□0.4×4.5
18天~ 21.5□0.4×1.8
18天~ 31.5□0.4×1.8
18天~ 41.5□0.4×1.8
18天~ 51.5□0.4×1.8
18天~ 61.5□0.4×1.8
18天~ 71.5□0.4×1.8
18天~ 81.5□0.4×1.8
18天~ 91.5□0.4×1.8
18天~ 101.5□0.4×1.8
18天~ 201.5□0.4×1.8
18天~ 21.5□0.4×3
18天~ 31.5□0.4×3
18天~ 41.5□0.4×3
18天~ 51.5□0.4×3
18天~ 61.5□0.4×3
18天~ 71.5□0.4×3
18天~ 81.5□0.4×3
18天~ 91.5□0.4×3
18天~ 101.5□0.4×3
18天~ 201.5□0.4×3
18天~ 21.5□0.4×4.5
18天~ 31.5□0.4×4.5
18天~ 41.5□0.4×4.5
18天~ 51.5□0.4×4.5
18天~ 61.5□0.4×4.5
18天~ 71.5□0.4×4.5
18天~ 81.5□0.4×4.5
18天~ 91.5□0.4×4.5
18天~ 101.5□0.4×4.5
18天~ 201.5□0.4×4.5
18天~ 22.5□0.4×3
18天~ 32.5□0.4×3
18天~ 42.5□0.4×3

Loading...

基本資訊

PIN配列 1 嵌合方向 直式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767