(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尼龍PIN/PSS-72 PIN(方PIN)1.27mm間距 直式(2列)

尼龍PIN/PSS-72 PIN(方PIN)1.27mm間距 直式(2列)

本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン ピンヘッダー/PSS-72  ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 外形図01

PSS-720103(T○)(H=1)
PSS-720153(T○)(H=1.5)
PSS-720253(T○)(H=2.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン ピンヘッダー/PSS-72  ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 外形図02

PSS-720303(T○)(H=3)
PSS-720453(T○)(H=4.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン ピンヘッダー/PSS-72  ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 外形図03

PSS-720105(T○)(H=1)
PSS-720155(T○)(H=1.5)
PSS-720255(T○)(H=2.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン ピンヘッダー/PSS-72  ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 外形図04

PSS-720305(T○)(H=3)
PSS-720455(T○)(H=4.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン ピンヘッダー/PSS-72  ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 外形図05

PSS-720102(T○)(H=1)
PSS-720152(T○)(H=1.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

-PSS-720103(T○)(H=1)PSS-720153(T○)(H=1.5)PSS-720253(T○)(H=2.5)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號型號盤裝型號
4PSS-720103-02TAPSS-720153-02TAPSS-720253-02TA
6PSS-720103-03TAPSS-720153-03TAPSS-720253-03TA
8PSS-720103-04TAPSS-720153-04TAPSS-720253-04TA
10PSS-720103-05TAPSS-720153-05TAPSS-720253-05TA
12PSS-720103-06TAPSS-720153-06TAPSS-720253-06TA
14PSS-720103-07TAPSS-720153-07TAPSS-720253-07TA
16PSS-720103-08TBPSS-720153-08TBPSS-720253-08TB
18PSS-720103-09TBPSS-720153-09TBPSS-720253-09TB
20PSS-720103-10TBPSS-720153-10TBPSS-720253-10TB
40PSS-720103-20-PSS-720153-20-PSS-720253-20-
-PSS-720303(T○)(H=3)PSS-720453(T○)(H=4.5)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號
4PSS-720303-02TAPSS-720453-02TA
6PSS-720303-03TAPSS-720453-03TA
8PSS-720303-04TAPSS-720453-04TB
10PSS-720303-05TAPSS-720453-05TB
12PSS-720303-06TAPSS-720453-06TB
14PSS-720303-07TAPSS-720453-07TB
16PSS-720303-08TBPSS-720453-08TB
18PSS-720303-09TBPSS-720453-09TB
20PSS-720303-10TBPSS-720453-10TB
40PSS-720303-20-PSS-720453-20-
-PSS-720105(T○)(H=1)PSS-720155(T○)(H=1.5)PSS-720255(T○)(H=2.5)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號型號盤裝型號
4PSS-720105-02TAPSS-720155-02TAPSS-720255-02TA
6PSS-720105-03TAPSS-720155-03TAPSS-720255-03TA
8PSS-720105-04TBPSS-720155-04TBPSS-720255-04TB
10PSS-720105-05TBPSS-720155-05TBPSS-720255-05TB
12PSS-720105-06TBPSS-720155-06TBPSS-720255-06TB
14PSS-720105-07TBPSS-720155-07TBPSS-720255-07TB
16PSS-720105-08TBPSS-720155-08TBPSS-720255-08TB
18PSS-720105-09TBPSS-720155-09TBPSS-720255-09TB
20PSS-720105-10TBPSS-720155-10TBPSS-720255-10TB
40PSS-720105-20-PSS-720155-20-PSS-720255-20-
-PSS-720305(T○)(H=3)PSS-720455(T○)(H=4.5)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號
4PSS-720305-02TAPSS-720455-02TB
6PSS-720305-03TAPSS-720455-03TB
8PSS-720305-04TBPSS-720455-04TB
10PSS-720305-05TBPSS-720455-05TB
12PSS-720305-06TBPSS-720455-06TB
14PSS-720305-07TBPSS-720455-07TB
16PSS-720305-08TBPSS-720455-08TB
18PSS-720305-09TBPSS-720455-09TB
20PSS-720305-10TBPSS-720455-10TB
40PSS-720305-20-PSS-720455-20-
-PSS-720102(T○)(H=1)PSS-720152(T○)(H=1.5)
PIN數型號盤裝型號型號盤裝型號
4PSS-720102-02TAPSS-720152-02TA
6PSS-720102-03TAPSS-720152-03TA
8PSS-720102-04TAPSS-720152-04TA
10PSS-720102-05TAPSS-720152-05TA
12PSS-720102-06TAPSS-720152-06TA
14PSS-720102-07TAPSS-720152-07TA
16PSS-720102-08TBPSS-720152-08TB
18PSS-720102-09TBPSS-720152-09TB
20PSS-720102-10TBPSS-720152-10TB
40PSS-720102-20-PSS-720152-20-

使用範例

堆疊(固定型)

ナイロン ピンヘッダー/PSS-72  ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 使用例

將PIN夾在多個PCB之間並利用軟焊實現電路板的堆疊設計(省空間)。PIN的兩端有軟焊,因此稱為「固定型」。

型號
PSS-720102-02
PSS-720102-03
PSS-720102-04
PSS-720102-05
PSS-720102-06
PSS-720102-07
PSS-720102-08
PSS-720102-09
PSS-720102-10
PSS-720102-20
PSS-720103-02
PSS-720103-03
PSS-720103-04
PSS-720103-05
PSS-720103-06
PSS-720103-07
PSS-720103-08
PSS-720103-09
PSS-720103-10
PSS-720103-20
PSS-720105-02
PSS-720105-03
PSS-720105-04
PSS-720105-05
PSS-720105-06
PSS-720105-07
PSS-720105-08
PSS-720105-09
PSS-720105-10
PSS-720105-20
PSS-720152-02
PSS-720152-03
PSS-720152-04
PSS-720152-05
PSS-720152-06
PSS-720152-07
PSS-720152-08
PSS-720152-09
PSS-720152-10
PSS-720152-20
PSS-720153-02
PSS-720153-03
PSS-720153-04
PSS-720153-05
PSS-720153-06
PSS-720153-07
PSS-720153-08
PSS-720153-09
PSS-720153-10
PSS-720153-20
PSS-720155-02
PSS-720155-03
PSS-720155-04
PSS-720155-05
PSS-720155-06
PSS-720155-07
PSS-720155-08
PSS-720155-09
PSS-720155-10
PSS-720155-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
連接側PIN尺寸
(mm)
詳細型號
18天~ 41□0.4×1.8-
18天~ 61□0.4×1.8-
18天~ 81□0.4×1.8-
18天~ 101□0.4×1.8-
18天~ 121□0.4×1.8-
18天~ 141□0.4×1.8-
18天~ 161□0.4×1.8-
18天~ 181□0.4×1.8-
18天~ 201□0.4×1.8-
18天~ 401□0.4×1.8-
18天~ 41□0.4×3-
18天~ 61□0.4×3-
18天~ 81□0.4×3-
18天~ 101□0.4×3-
18天~ 121□0.4×3-
18天~ 141□0.4×3-
18天~ 161□0.4×3-
18天~ 181□0.4×3-
18天~ 201□0.4×3-
18天~ 401□0.4×3-
18天~ 41-堆疊固定型
18天~ 61-堆疊固定型
18天~ 81-堆疊固定型
18天~ 101-堆疊固定型
18天~ 121-堆疊固定型
18天~ 141-堆疊固定型
18天~ 161-堆疊固定型
18天~ 181-堆疊固定型
18天~ 201-堆疊固定型
18天~ 401-堆疊固定型
18天~ 41.5□0.4×1.8-
18天~ 61.5□0.4×1.8-
18天~ 81.5□0.4×1.8-
18天~ 101.5□0.4×1.8-
18天~ 121.5□0.4×1.8-
18天~ 141.5□0.4×1.8-
18天~ 161.5□0.4×1.8-
18天~ 181.5□0.4×1.8-
18天~ 201.5□0.4×1.8-
18天~ 401.5□0.4×1.8-
18天~ 41.5□0.4×3-
18天~ 61.5□0.4×3-
18天~ 81.5□0.4×3-
4天~ 101.5□0.4×3-
18天~ 121.5□0.4×3-
18天~ 141.5□0.4×3-
18天~ 161.5□0.4×3-
18天~ 181.5□0.4×3-
18天~ 201.5□0.4×3-
18天~ 401.5□0.4×3-
18天~ 41.5-堆疊固定型
18天~ 61.5-堆疊固定型
18天~ 81.5-堆疊固定型
18天~ 101.5-堆疊固定型
18天~ 121.5-堆疊固定型
18天~ 141.5-堆疊固定型
18天~ 161.5-堆疊固定型
18天~ 181.5-堆疊固定型
18天~ 201.5-堆疊固定型
18天~ 401.5-堆疊固定型

Loading...

基本資訊

PIN配列 2 嵌合方向 直式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767