(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍PIN/PSR-70 PIN(方PIN)1.27mm間距 直角(1列/2列)

尼龍PIN/PSR-70 PIN(方PIN)1.27mm間距 直角(1列/2列)

本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン ピンヘッダー/PSR-70 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 外形図01

PSR-710103(H=1,h=2.1),PSR-710153(H=1.5,h=1.8)
PCB安裝孔徑φ0.65

ナイロン ピンヘッダー/PSR-70 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 外形図02

PSR-720103(H=1),PSR-720153(H=1.5)
PCB安裝孔徑φ0.65

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

單件

-PSR-710103 ( H=1, h=2.1)PSR-710153 ( H=1.5, h=1.8)
PIN數型號型號
2PSR-710103-02PSR-710153-02
3PSR-710103-03PSR-710153-03
4PSR-710103-04PSR-710153-04
5PSR-710103-05PSR-710153-05
6PSR-710103-06PSR-710153-06
7PSR-710103-07PSR-710153-07
8PSR-710103-08PSR-710153-08
9PSR-710103-09PSR-710153-09
10PSR-710103-10PSR-710153-10
20PSR-710103-20PSR-710153-20
-PSR-720103 ( H=1)PSR-720153( H=1.5)
PIN數型號型號
4PSR-720103-02PSR-720153-02
6PSR-720103-03PSR-720153-03
8PSR-720103-04PSR-720153-04
10PSR-720103-05PSR-720153-05
12PSR-720103-06PSR-720153-06
14PSR-720103-07PSR-720153-07
16PSR-720103-08PSR-720153-08
18PSR-720103-09PSR-720153-09
20PSR-720103-10PSR-720153-10
40PSR-720103-20PSR-720153-20

盤裝品

-PSR-710103 ( H=1, h=2.1)PSR-710153 ( H=1.5, h=1.8)
PIN數型號型號
2PSR-710103-02TAPSR-710153-02TA
3PSR-710103-03TAPSR-710153-03TA
4PSR-710103-04TBPSR-710153-04TB
5PSR-710103-05TBPSR-710153-05TB
6PSR-710103-06TBPSR-710153-06TB
7PSR-710103-07TBPSR-710153-07TB
8PSR-710103-08TBPSR-710153-08TB
9PSR-710103-09TBPSR-710153-09TB
10PSR-710103-10TBPSR-710153-10TB
-PSR-720103 ( H=1)PSR-720153( H=1.5)
PIN數型號型號
4PSR-720103-02TAPSR-720153-02TA
6PSR-720103-03TAPSR-720153-03TA
8PSR-720103-04TBPSR-720153-04TB
10PSR-720103-05TBPSR-720153-05TB
12PSR-720103-06TBPSR-720153-06TB
14PSR-720103-07TBPSR-720153-07TB
16PSR-720103-08TBPSR-720153-08TB
18PSR-720103-09TBPSR-720153-09TB
20PSR-720103-10TBPSR-720153-10TB

使用範例

垂直安裝

ナイロン ピンヘッダー/PSR-70 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 使用例01

藉由使用直角(R/A)形狀的PIN或插座,將相同PCB以90°垂直配置。
僅使用直角型PIN時為「固定型」,將PIN和插座組合時亦可當作「插拔型」使用。

水平安裝

ナイロン ピンヘッダー/PSR-70 ピン(角ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 使用例02

藉由使用直角(R/A)形狀的PIN與插座,將多個PCB以水平方向排列配置。
縱向(堆疊)方向的空間擴充有困難時亦適用。

型號
PSR-710103-02
PSR-710103-03
PSR-710103-04
PSR-710103-05
PSR-710103-06
PSR-710103-07
PSR-710103-08
PSR-710103-09
PSR-710103-10
PSR-710103-20
PSR-710153-02
PSR-710153-03
PSR-710153-04
PSR-710153-05
PSR-710153-06
PSR-710153-07
PSR-710153-08
PSR-710153-09
PSR-710153-10
PSR-710153-20
PSR-720103-02
PSR-720103-03
PSR-720103-04
PSR-720103-05
PSR-720103-06
PSR-720103-07
PSR-720103-08
PSR-720103-09
PSR-720103-10
PSR-720103-20
PSR-720153-02
PSR-720153-03
PSR-720153-04
PSR-720153-05
PSR-720153-06
PSR-720153-07
PSR-720153-08
PSR-720153-09
PSR-720153-10
PSR-720153-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN配列 PIN數 高度
(mm)
18天~ 121
18天~ 131
18天~ 141
18天~ 151
18天~ 161
18天~ 171
18天~ 181
18天~ 191
18天~ 1101
18天~ 1201
18天~ 121.5
18天~ 131.5
18天~ 141.5
18天~ 151.5
18天~ 161.5
18天~ 171.5
18天~ 181.5
18天~ 191.5
18天~ 1101.5
18天~ 1201.5
18天~ 241
18天~ 261
18天~ 281
18天~ 2101
18天~ 2121
18天~ 2141
18天~ 2161
18天~ 2181
18天~ 2201
18天~ 2401
18天~ 241.5
18天~ 261.5
18天~ 281.5
18天~ 2101.5
18天~ 2121.5
18天~ 2141.5
18天~ 2161.5
18天~ 2181.5
18天~ 2201.5
18天~ 2401.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

嵌合方向 直角

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767