(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍PIN/FSS-20 插座(方PIN)2.00mm間距 直式(1列/2列)

尼龍PIN/FSS-20 插座(方PIN)2.00mm間距 直式(1列/2列)

本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン ピンヘッダー/FSS-20 ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 外形図01

FSS-21043(00T○)

ナイロン ピンヘッダー/FSS-20 ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 外形図02

FSS-22043(00T○)

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

單件

FSS-21043FSS-22043
HPIN數型號HPIN數型號
4.32FSS-21043-024.34FSS-22043-02
3FSS-21043-036FSS-22043-03
4FSS-21043-048FSS-22043-04
5FSS-21043-0510FSS-22043-05
6FSS-21043-0612FSS-22043-06
7FSS-21043-0714FSS-22043-07
8FSS-21043-0816FSS-22043-08
9FSS-21043-0918FSS-22043-09
10FSS-21043-1020FSS-22043-10
11FSS-21043-1122FSS-22043-11
12FSS-21043-1224FSS-22043-12
13FSS-21043-1326FSS-22043-13
14FSS-21043-1428FSS-22043-14
15FSS-21043-1530FSS-22043-15
16FSS-21043-1632FSS-22043-16
17FSS-21043-1734FSS-22043-17
18FSS-21043-1836FSS-22043-18
19FSS-21043-1938FSS-22043-19
20FSS-21043-2040FSS-22043-20

盤裝品

FSS-21043-00T○FSS-22043-00T○
HPIN數型號HPIN數型號
4.32FSS-21043-02TA4.34FSS-22043-02TA
3FSS-21043-03TA6FSS-22043-03TA
4FSS-21043-04TB8FSS-22043-04TB
5FSS-21043-05TB10FSS-22043-05TB
6FSS-21043-06TB12FSS-22043-06TB
7FSS-21043-07TB14FSS-22043-07TB
8FSS-21043-08TB16FSS-22043-08TB
9FSS-21043-09TB18FSS-22043-09TB
10FSS-21043-10TB20FSS-22043-10TB

使用範例

堆疊(插拔型)

ナイロン ピンヘッダー/FSS-20 ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 使用例

將PIN夾在多個PCB之間並利用軟焊實現電路板的堆疊設計(省空間)。
藉由將PIN和插座組合,可以進行插拔,因此稱為「插拔型」。適合用於因機型更新等需替換擴充電路板的情形。

型號
FSS-21043-02
FSS-21043-03
FSS-21043-04
FSS-21043-05
FSS-21043-06
FSS-21043-07
FSS-21043-08
FSS-21043-09
FSS-21043-10
FSS-21043-11
FSS-21043-12
FSS-21043-13
FSS-21043-14
FSS-21043-15
FSS-21043-16
FSS-21043-17
FSS-21043-18
FSS-21043-19
FSS-21043-20
FSS-22043-02
FSS-22043-03
FSS-22043-04
FSS-22043-05
FSS-22043-06
FSS-22043-07
FSS-22043-08
FSS-22043-09
FSS-22043-10
FSS-22043-11
FSS-22043-12
FSS-22043-13
FSS-22043-14
FSS-22043-15
FSS-22043-16
FSS-22043-17
FSS-22043-18
FSS-22043-19
FSS-22043-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN配列 PIN數
18天~ 12
18天~ 13
18天~ 14
18天~ 15
18天~ 16
18天~ 17
18天~ 18
18天~ 19
18天~ 110
18天~ 111
18天~ 112
18天~ 113
18天~ 114
18天~ 115
18天~ 116
18天~ 117
18天~ 118
18天~ 119
18天~ 120
18天~ 24
18天~ 26
18天~ 28
18天~ 210
18天~ 212
18天~ 214
18天~ 216
18天~ 218
18天~ 220
18天~ 222
18天~ 224
18天~ 226
18天~ 228
18天~ 230
18天~ 232
18天~ 234
18天~ 236
18天~ 238
18天~ 240

Loading...

  1. 1

基本資訊

嵌合方向 直式 連接側PIN尺寸(mm) □0.5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767