(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

尼龍PIN/FSM-72 插座(方PIN)1.27mm間距 SMT(2列)

尼龍PIN/FSM-72 插座(方PIN)1.27mm間距 SMT(2列)

本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン ピンヘッダー/FSM-72 ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 外形図01

FSM-72036(00T○)

ナイロン ピンヘッダー/FSM-72 ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 外形図02

FSM-72036-S(00ST○)
附側柱

ナイロン ピンヘッダー/FSM-72 ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 外形図03

FSM-72036-B(00BT○)
附底柱

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

單件

FSM-72036FSM-72036-S 附側柱FSM-72036-B 附底柱
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
3.64FSM-72036-023.64FSM-72036-02S3.64FSM-72036-02B
6FSM-72036-036FSM-72036-03S6FSM-72036-03B
8FSM-72036-048FSM-72036-04S8FSM-72036-04B
10FSM-72036-0510FSM-72036-05S10FSM-72036-05B
12FSM-72036-0612FSM-72036-06S12FSM-72036-06B
14FSM-72036-0714FSM-72036-07S14FSM-72036-07B
16FSM-72036-0816FSM-72036-08S16FSM-72036-08B
18FSM-72036-0918FSM-72036-09S18FSM-72036-09B
20FSM-72036-1020FSM-72036-10S20FSM-72036-10B
40FSM-72036-2040FSM-72036-20S40FSM-72036-20B

盤裝品

FSM-72036-00T○ FSM-72036-00ST○ 附側柱FSM-72036-00BT○ 附底柱
HPIN數型號HPIN數型號HPIN數型號
3.64FSM-72036-02TA3.64FSM-72036-02STA3.64FSM-72036-02BTA
6FSM-72036-03TA6FSM-72036-03STA6FSM-72036-03BTA
8FSM-72036-04TA8FSM-72036-04STA8FSM-72036-04BTA
10FSM-72036-05TA10FSM-72036-05STA10FSM-72036-05BTA
12FSM-72036-06TA12FSM-72036-06STA12FSM-72036-06BTA
14FSM-72036-07TA14FSM-72036-07STA14FSM-72036-07BTA
16FSM-72036-08TA16FSM-72036-08STB16FSM-72036-08BTA
18FSM-72036-09TA18FSM-72036-09STB18FSM-72036-09BTA
20FSM-72036-10TA20FSM-72036-10STB20FSM-72036-10BTA

使用範例

堆疊(插拔型)

ナイロン ピンヘッダー/FSM-72 ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 使用例

將PIN夾在多個PCB之間並利用軟焊實現電路板的堆疊設計(省空間)。
藉由將PIN和插座組合,可以進行插拔,因此稱為「插拔型」。適合用於因機型更新等需替換擴充電路板的情形。

型號
FSM-72036-02
FSM-72036-02B
FSM-72036-02S
FSM-72036-03
FSM-72036-03B
FSM-72036-03S
FSM-72036-04
FSM-72036-04B
FSM-72036-04S
FSM-72036-05
FSM-72036-05B
FSM-72036-05S
FSM-72036-06
FSM-72036-06B
FSM-72036-06S
FSM-72036-07
FSM-72036-07B
FSM-72036-07S
FSM-72036-08
FSM-72036-08B
FSM-72036-08S
FSM-72036-09
FSM-72036-09B
FSM-72036-09S
FSM-72036-10
FSM-72036-10B
FSM-72036-10S
FSM-72036-20
FSM-72036-20B
FSM-72036-20S
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 支柱
18天~ 4
18天~ 4附底柱
18天~ 4附側柱
18天~ 6
18天~ 6附底柱
18天~ 6附側柱
18天~ 8
18天~ 8附底柱
18天~ 8附側柱
18天~ 10
18天~ 10附底柱
18天~ 10附側柱
18天~ 12
18天~ 12附底柱
18天~ 12附側柱
18天~ 14
18天~ 14附底柱
18天~ 14附側柱
18天~ 16
18天~ 16附底柱
18天~ 16附側柱
18天~ 18
18天~ 18附底柱
18天~ 18附側柱
18天~ 20
18天~ 20附底柱
18天~ 20附側柱
18天~ 40
18天~ 40附底柱
18天~ 40附側柱

Loading...

  1. 1

基本資訊

PIN配列 2 連接側PIN尺寸(mm) □0.4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767