(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
樹脂部
【材質】PCT(玻璃封入熱塑性聚酯彈性體)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…255℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
PIN
【材質】CuZn36Pb3(C36000)
【表面處理】鍍金 0.25μm
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】10000MΩ MIN(500Vac)
【接觸電阻】10mΩ MAX
【動作溫度範圍】-55℃~+125℃
【耐電壓】1000Vrms MIN
PRS-410354-00
直式(1列)
PRS-410404-00
直式(1列)
PRS-410413-00
直式(1列)
PRS-410623-00
直式(1列)
PRS-410843-00
直式(1列)
PRS-411533-00
直式(1列)
PRS-410314-00
直式(1列)
PRS-410325-00
直式(1列)
單件
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
3.5 | 2 | PRS-410354-02 |
3 | PRS-410354-03 | |
4 | PRS-410354-04 | |
5 | PRS-410354-05 | |
6 | PRS-410354-06 | |
7 | PRS-410354-07 | |
8 | PRS-410354-08 | |
9 | PRS-410354-09 | |
10 | PRS-410354-10 | |
11 | PRS-410354-11 | |
12 | PRS-410354-12 | |
13 | PRS-410354-13 | |
14 | PRS-410354-14 | |
15 | PRS-410354-15 | |
16 | PRS-410354-16 | |
17 | PRS-410354-17 | |
18 | PRS-410354-18 | |
19 | PRS-410354-19 | |
20 | PRS-410354-20 |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
4 | 2 | PRS-410404-02 |
3 | PRS-410404-03 | |
4 | PRS-410404-04 | |
5 | PRS-410404-05 | |
6 | PRS-410404-06 | |
7 | PRS-410404-07 | |
8 | PRS-410404-08 | |
9 | PRS-410404-09 | |
10 | PRS-410404-10 | |
11 | PRS-410404-11 | |
12 | PRS-410404-12 | |
13 | PRS-410404-13 | |
14 | PRS-410404-14 | |
15 | PRS-410404-15 | |
16 | PRS-410404-16 | |
17 | PRS-410404-17 | |
18 | PRS-410404-18 | |
19 | PRS-410404-19 | |
20 | PRS-410404-20 |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
4.1 | 2 | PRS-410413-02 |
3 | PRS-410413-03 | |
4 | PRS-410413-04 | |
5 | PRS-410413-05 | |
6 | PRS-410413-06 | |
7 | PRS-410413-07 | |
8 | PRS-410413-08 | |
9 | PRS-410413-09 | |
10 | PRS-410413-10 | |
11 | PRS-410413-11 | |
12 | PRS-410413-12 | |
13 | PRS-410413-13 | |
14 | PRS-410413-14 | |
15 | PRS-410413-15 | |
16 | PRS-410413-16 | |
17 | PRS-410413-17 | |
18 | PRS-410413-18 | |
19 | PRS-410413-19 | |
20 | PRS-410413-20 |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
6.2 | 2 | PRS-410623-02 |
3 | PRS-410623-03 | |
4 | PRS-410623-04 | |
5 | PRS-410623-05 | |
6 | PRS-410623-06 | |
7 | PRS-410623-07 | |
8 | PRS-410623-08 | |
9 | PRS-410623-09 | |
10 | PRS-410623-10 | |
11 | PRS-410623-11 | |
12 | PRS-410623-12 | |
13 | PRS-410623-13 | |
14 | PRS-410623-14 | |
15 | PRS-410623-15 | |
16 | PRS-410623-16 | |
17 | PRS-410623-17 | |
18 | PRS-410623-18 | |
19 | PRS-410623-19 | |
20 | PRS-410623-20 |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
8.4 | 2 | PRS-410843-02 |
3 | PRS-410843-03 | |
4 | PRS-410843-04 | |
5 | PRS-410843-05 | |
6 | PRS-410843-06 | |
7 | PRS-410843-07 | |
8 | PRS-410843-08 | |
9 | PRS-410843-09 | |
10 | PRS-410843-10 | |
11 | PRS-410843-11 | |
12 | PRS-410843-12 | |
13 | PRS-410843-13 | |
14 | PRS-410843-14 | |
15 | PRS-410843-15 | |
16 | PRS-410843-16 | |
17 | PRS-410843-17 | |
18 | PRS-410843-18 | |
19 | PRS-410843-19 | |
20 | PRS-410843-20 |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
15.3 | 2 | PRS-411533-02 |
3 | PRS-411533-03 | |
4 | PRS-411533-04 | |
5 | PRS-411533-05 | |
6 | PRS-411533-06 | |
7 | PRS-411533-07 | |
8 | PRS-411533-08 | |
9 | PRS-411533-09 | |
10 | PRS-411533-10 | |
11 | PRS-411533-11 | |
12 | PRS-411533-12 | |
13 | PRS-411533-13 | |
14 | PRS-411533-14 | |
15 | PRS-411533-15 | |
16 | PRS-411533-16 | |
17 | PRS-411533-17 | |
18 | PRS-411533-18 | |
19 | PRS-411533-19 | |
20 | PRS-411533-20 |
盤裝品
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
3.5 | 2 | PRS-410354-02TA |
3 | PRS-410354-03TA | |
4 | PRS-410354-04TB | |
5 | PRS-410354-05TB | |
6 | PRS-410354-06TB | |
7 | PRS-410354-07TB | |
8 | PRS-410354-08TC | |
9 | PRS-410354-09TC | |
10 | PRS-410354-10TC |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
4 | 2 | PRS-410404-02TA |
3 | PRS-410404-03TA | |
4 | PRS-410404-04TB | |
5 | PRS-410404-05TB | |
6 | PRS-410404-06TB | |
7 | PRS-410404-07TB | |
8 | PRS-410404-08TC | |
9 | PRS-410404-09TC | |
10 | PRS-410404-10TC |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
4.1 | 2 | PRS-410413-02TA |
3 | PRS-410413-03TA | |
4 | PRS-410413-04TB | |
5 | PRS-410413-05TB | |
6 | PRS-410413-06TB | |
7 | PRS-410413-07TB | |
8 | PRS-410413-08TC | |
9 | PRS-410413-09TC | |
10 | PRS-410413-10TC |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
6.2 | 2 | PRS-410623-02TA |
3 | PRS-410623-03TA | |
4 | PRS-410623-04TB | |
5 | PRS-410623-05TB | |
6 | PRS-410623-06TB | |
7 | PRS-410623-07TB | |
8 | PRS-410623-08TC | |
9 | PRS-410623-09TC | |
10 | PRS-410623-10TC |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
8.4 | 2 | PRS-410843-02TB |
3 | PRS-410843-03TB | |
4 | PRS-410843-04TB | |
5 | PRS-410843-05TB | |
6 | PRS-410843-06TB | |
7 | PRS-410843-07TB | |
8 | PRS-410843-08TC | |
9 | PRS-410843-09TC | |
10 | PRS-410843-10TC |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
15.3 | 2 | PRS-411533-02TC |
3 | PRS-411533-03TC | |
4 | PRS-411533-04TC | |
5 | PRS-411533-05TC | |
6 | PRS-411533-06TC | |
7 | PRS-411533-07TC | |
8 | PRS-411533-08TC | |
9 | PRS-411533-09TC | |
10 | PRS-411533-10TC |
單件
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
3.17 | 2 | PRS-410314-02 |
3 | PRS-410314-03 | |
4 | PRS-410314-04 | |
5 | PRS-410314-05 | |
6 | PRS-410314-06 | |
7 | PRS-410314-07 | |
8 | PRS-410314-08 | |
9 | PRS-410314-09 | |
10 | PRS-410314-10 | |
11 | PRS-410314-11 | |
12 | PRS-410314-12 | |
13 | PRS-410314-13 | |
14 | PRS-410314-14 | |
15 | PRS-410314-15 | |
16 | PRS-410314-16 | |
17 | PRS-410314-17 | |
18 | PRS-410314-18 | |
19 | PRS-410314-19 | |
20 | PRS-410314-20 |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
3.2 | 2 | PRS-410325-02 |
3 | PRS-410325-03 | |
4 | PRS-410325-04 | |
5 | PRS-410325-05 | |
6 | PRS-410325-06 | |
7 | PRS-410325-07 | |
8 | PRS-410325-08 | |
9 | PRS-410325-09 | |
10 | PRS-410325-10 | |
11 | PRS-410325-11 | |
12 | PRS-410325-12 | |
13 | PRS-410325-13 | |
14 | PRS-410325-14 | |
15 | PRS-410325-15 | |
16 | PRS-410325-16 | |
17 | PRS-410325-17 | |
18 | PRS-410325-18 | |
19 | PRS-410325-19 | |
20 | PRS-410325-20 |
盤裝品
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
3.17 | 2 | PRS-410314-02TA |
3 | PRS-410314-03TA | |
4 | PRS-410314-04TB | |
5 | PRS-410314-05TB | |
6 | PRS-410314-06TB | |
7 | PRS-410314-07TB | |
8 | PRS-410314-08TC | |
9 | PRS-410314-09TC | |
10 | PRS-410314-10TC |
H | PIN數 (N) | 型號 |
---|---|---|
3.2 | 2 | PRS-410325-02TA |
3 | PRS-410325-03TA | |
4 | PRS-410325-04TB | |
5 | PRS-410325-05TB | |
6 | PRS-410325-06TB | |
7 | PRS-410325-07TB | |
8 | PRS-410325-08TC | |
9 | PRS-410325-09TC | |
10 | PRS-410325-10TC |
垂直安裝範例
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | PIN數 | 高度 (mm) | 連接側PIN尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
18天~ | 2 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 3 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 4 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 5 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 6 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 7 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 8 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 9 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 10 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 11 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 12 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 13 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 14 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 15 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 16 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 17 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 18 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 19 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 20 | 3.17 | φ0.76 | ||
18天~ | 2 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 3 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 4 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 5 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 6 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 7 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 8 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 9 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 10 | 3.2 | φ0.76 | ||
33天~ | 11 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 12 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 13 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 14 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 15 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 16 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 17 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 18 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 19 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 20 | 3.2 | φ0.76 | ||
18天~ | 2 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 3 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 4 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 5 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 6 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 7 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 8 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 9 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 10 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 11 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 12 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 13 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 14 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 15 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 16 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 17 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 18 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 19 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 20 | 3.5 | φ0.47 | ||
18天~ | 2 | 4 | φ0.47 | ||
18天~ | 3 | 4 | φ0.47 | ||
18天~ | 4 | 4 | φ0.47 |
Loading...
PIN配列 | 1 | 嵌合方向 | 直式 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策