(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PCT產品 PIN/FRS-41 插座(圓PIN)2.54mm間距 直式(1列)

PCT產品 PIN/FRS-41 插座(圓PIN)2.54mm間距 直式(1列)

樹脂部
【材質】PCT(玻璃封入熱塑性聚酯彈性體)
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…255℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
套筒
【材質】CuZn36Pb3(C36000)
【表面處理】純錫電鍍
接點
【材質】鈹銅(C17200)
【表面處理】鍍金0.75μm
規格
【電流容量】3A
【絕緣電阻】10000MΩ MIN(500Vac)
【接觸電阻】10mΩ MAX
【動作溫度範圍】-55℃~+125℃
【耐電壓】1000Vrms MIN

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

連接側φ0.47mmPIN

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図01

FRS-41024-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図02

FRS-41031-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図03

FRS-41041-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図04

FRS-41042-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図05

FRS-410425-00

 

連接側φ0.76mmPIN

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図06

FRS-41029-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図07

FRS-410426-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図08

FRS-41070-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図09

FRS-41375-00

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図10

FRS-41080-00

 

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

連接側φ0.47mmPIN

單件

FRS-41024-00
FRS-41031-00
HPIN數
(N)
型號
2.412FRS-41024-02
3FRS-41024-03
4FRS-41024-04
5FRS-41024-05
6FRS-41024-06
7FRS-41024-07
8FRS-41024-08
9FRS-41024-09
10FRS-41024-10
11FRS-41024-11
12FRS-41024-12
13FRS-41024-13
14FRS-41024-14
15FRS-41024-15
16FRS-41024-16
17FRS-41024-17
18FRS-41024-18
19FRS-41024-19
20FRS-41024-20
HPIN數
(N)
型號
3.142FRS-41031-02
3FRS-41031-03
4FRS-41031-04
5FRS-41031-05
6FRS-41031-06
7FRS-41031-07
8FRS-41031-08
9FRS-41031-09
10FRS-41031-10
11FRS-41031-11
12FRS-41031-12
13FRS-41031-13
14FRS-41031-14
15FRS-41031-15
16FRS-41031-16
17FRS-41031-17
18FRS-41031-18
19FRS-41031-19
20FRS-41031-20
FRS-41041-00
FRS-41042-00
HPIN數
(N)
型號
4.12FRS-41041-02
3FRS-41041-03
4FRS-41041-04
5FRS-41041-05
6FRS-41041-06
7FRS-41041-07
8FRS-41041-08
9FRS-41041-09
10FRS-41041-10
11FRS-41041-11
12FRS-41041-12
13FRS-41041-13
14FRS-41041-14
15FRS-41041-15
16FRS-41041-16
17FRS-41041-17
18FRS-41041-18
19FRS-41041-19
20FRS-41041-20
HPIN數
(N)
型號
4.22FRS-41042-02
3FRS-41042-03
4FRS-41042-04
5FRS-41042-05
6FRS-41042-06
7FRS-41042-07
8FRS-41042-08
9FRS-41042-09
10FRS-41042-10
11FRS-41042-11
12FRS-41042-12
13FRS-41042-13
14FRS-41042-14
15FRS-41042-15
16FRS-41042-16
17FRS-41042-17
18FRS-41042-18
19FRS-41042-19
20FRS-41042-20
FRS-410425-00
 
HPIN數
(N)
型號
4.22FRS-410425-02
3FRS-410425-03
4FRS-410425-04
5FRS-410425-05
6FRS-410425-06
7FRS-410425-07
8FRS-410425-08
9FRS-410425-09
10FRS-410425-10
11FRS-410425-11
12FRS-410425-12
13FRS-410425-13
14FRS-410425-14
15FRS-410425-15
16FRS-410425-16
17FRS-410425-17
18FRS-410425-18
19FRS-410425-19
20FRS-410425-20
 

盤裝品

FRS-41024-00T○
FRS-41031-00T○
HPIN數
(N)
型號
2.412FRS-41024-02TA
3FRS-41024-03TA
4FRS-41024-04TB
5FRS-41024-05TB
6FRS-41024-06TB
7FRS-41024-07TB
8FRS-41024-08TC
9FRS-41024-09TC
10FRS-41024-10TC
HPIN數
(N)
型號
3.142FRS-41031-02TA
3FRS-41031-03TA
4FRS-41031-04TB
5FRS-41031-05TB
6FRS-41031-06TB
7FRS-41031-07TB
8FRS-41031-08TC
9FRS-41031-09TC
10FRS-41031-10TC
FRS-41041-00T○
FRS-41042-00T○
HPIN數
(N)
型號
4.12FRS-41041-02TA
3FRS-41041-03TA
4FRS-41041-04TB
5FRS-41041-05TB
6FRS-41041-06TB
7FRS-41041-07TB
8FRS-41041-08TC
9FRS-41041-09TC
10FRS-41041-10TC
HPIN數
(N)
型號
4.22FRS-41042-02TA
3FRS-41042-03TA
4FRS-41042-04TB
5FRS-41042-05TB
6FRS-41042-06TB
7FRS-41042-07TB
8FRS-41042-08TC
9FRS-41042-09TC
10FRS-41042-10TC
FRS-410425-00T○
 
HPIN數
(N)
型號
4.22FRS-410425-02TA
3FRS-410425-03TA
4FRS-410425-04TB
5FRS-410425-05TB
6FRS-410425-06TB
7FRS-410425-07TB
8FRS-410425-08TC
9FRS-410425-09TC
10FRS-410425-10TC
 

連接側φ0.76mmPIN

單件

FRS-41029-00 
FRS-410426-00
HPIN數
(N)
型號
2.952FRS-41029-02
3FRS-41029-03
4FRS-41029-04
5FRS-41029-05
6FRS-41029-06
7FRS-41029-07
8FRS-41029-08
9FRS-41029-09
10FRS-41029-10
11FRS-41029-11
12FRS-41029-12
13FRS-41029-13
14FRS-41029-14
15FRS-41029-15
16FRS-41029-16
17FRS-41029-17
18FRS-41029-18
19FRS-41029-19
20FRS-41029-20
HPIN數
(N)
型號
4.22FRS-410426-02
3FRS-410426-03
4FRS-410426-04
5FRS-410426-05
6FRS-410426-06
7FRS-410426-07
8FRS-410426-08
9FRS-410426-09
10FRS-410426-10
11FRS-410426-11
12FRS-410426-12
13FRS-410426-13
14FRS-410426-14
15FRS-410426-15
16FRS-410426-16
17FRS-410426-17
18FRS-410426-18
19FRS-410426-19
20FRS-410426-20
FRS-41070-00
FRS-41375-00
HPIN數
(N)
型號
72FRS-41070-02
3FRS-41070-03
4FRS-41070-04
5FRS-41070-05
6FRS-41070-06
7FRS-41070-07
8FRS-41070-08
9FRS-41070-09
10FRS-41070-10
11FRS-41070-11
12FRS-41070-12
13FRS-41070-13
14FRS-41070-14
15FRS-41070-15
16FRS-41070-16
17FRS-41070-17
18FRS-41070-18
19FRS-41070-19
20FRS-41070-20
HPIN數
(N)
型號
37.52FRS-41375-02
3FRS-41375-03
4FRS-41375-04
5FRS-41375-05
6FRS-41375-06
7FRS-41375-07
8FRS-41375-08
9FRS-41375-09
10FRS-41375-10
11FRS-41375-11
12FRS-41375-12
13FRS-41375-13
14FRS-41375-14
15FRS-41375-15
16FRS-41375-16
17FRS-41375-17
18FRS-41375-18
19FRS-41375-19
20FRS-41375-20
FRS-41080-00
 
HPIN數
(N)
型號
82FRS-41080-02
3FRS-41080-03
4FRS-41080-04
5FRS-41080-05
6FRS-41080-06
7FRS-41080-07
8FRS-41080-08
9FRS-41080-09
10FRS-41080-10
11FRS-41080-11
12FRS-41080-12
13FRS-41080-13
14FRS-41080-14
15FRS-41080-15
16FRS-41080-16
17FRS-41080-17
18FRS-41080-18
19FRS-41080-19
20FRS-41080-20
 

盤裝品

FRS-41029-00T○ 
FRS-410426-00T○
HPIN數
(N)
型號
2.952FRS-41029-02TA
3FRS-41029-03TA
4FRS-41029-04TB
5FRS-41029-05TB
6FRS-41029-06TB
7FRS-41029-07TB
8FRS-41029-08TC
9FRS-41029-09TC
10FRS-41029-10TC
HPIN數
(N)
型號
4.22FRS-410426-02TA
3FRS-410426-03TA
4FRS-410426-04TB
5FRS-410426-05TB
6FRS-410426-06TB
7FRS-410426-07TB
8FRS-410426-08TC
9FRS-410426-09TC
10FRS-410426-10TC
FRS-41070-00T○
FRS-41080-00T○
HPIN數
(N)
型號
72FRS-41070-02TA
3FRS-41070-03TA
4FRS-41070-04TB
5FRS-41070-05TB
6FRS-41070-06TB
7FRS-41070-07TB
8FRS-41070-08TC
9FRS-41070-09TC
10FRS-41070-10TC
HPIN數
(N)
型號
82FRS-41080-02TA
3FRS-41080-03TA
4FRS-41080-04TB
5FRS-41080-05TB
6FRS-41080-06TB
7FRS-41080-07TB
8FRS-41080-08TC
9FRS-41080-09TC
10FRS-41080-10TC

使用範例

PCT製品 ピンヘッダー/FRS-41 ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 使用例

垂直安裝範例

型號
FRS-41024-02
FRS-41024-03
FRS-41024-04
FRS-41024-05
FRS-41024-06
FRS-41024-07
FRS-41024-08
FRS-41024-09
FRS-41024-10
FRS-41024-11
FRS-41024-12
FRS-41024-13
FRS-41024-14
FRS-41024-15
FRS-41024-16
FRS-41024-17
FRS-41024-18
FRS-41024-19
FRS-41024-20
FRS-41029-02
FRS-41029-03
FRS-41029-04
FRS-41029-05
FRS-41029-06
FRS-41029-07
FRS-41029-08
FRS-41029-09
FRS-41029-10
FRS-41029-11
FRS-41029-12
FRS-41029-13
FRS-41029-14
FRS-41029-15
FRS-41029-16
FRS-41029-17
FRS-41029-18
FRS-41029-19
FRS-41029-20
FRS-41031-02
FRS-41031-03
FRS-41031-04
FRS-41031-05
FRS-41031-06
FRS-41031-07
FRS-41031-08
FRS-41031-09
FRS-41031-10
FRS-41031-11
FRS-41031-12
FRS-41031-13
FRS-41031-14
FRS-41031-15
FRS-41031-16
FRS-41031-17
FRS-41031-18
FRS-41031-19
FRS-41031-20
FRS-41041-02
FRS-41041-03
FRS-41041-04
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
連接側PIN尺寸
(mm)
18天~ 22.41φ0.47
18天~ 32.41φ0.47
18天~ 42.41φ0.47
18天~ 52.41φ0.47
18天~ 62.41φ0.47
18天~ 72.41φ0.47
18天~ 82.41φ0.47
18天~ 92.41φ0.47
18天~ 102.41φ0.47
18天~ 112.41φ0.47
18天~ 122.41φ0.47
18天~ 132.41φ0.47
18天~ 142.41φ0.47
18天~ 152.41φ0.47
18天~ 162.41φ0.47
18天~ 172.41φ0.47
18天~ 182.41φ0.47
18天~ 192.41φ0.47
18天~ 202.41φ0.47
18天~ 22.95φ0.76
18天~ 32.95φ0.76
18天~ 42.95φ0.76
18天~ 52.95φ0.76
18天~ 62.95φ0.76
18天~ 72.95φ0.76
18天~ 82.95φ0.76
18天~ 92.95φ0.76
18天~ 102.95φ0.76
18天~ 112.95φ0.76
18天~ 122.95φ0.76
18天~ 132.95φ0.76
18天~ 142.95φ0.76
18天~ 152.95φ0.76
18天~ 162.95φ0.76
18天~ 172.95φ0.76
18天~ 182.95φ0.76
18天~ 192.95φ0.76
18天~ 202.95φ0.76
18天~ 23.14φ0.47
18天~ 33.14φ0.47
18天~ 43.14φ0.47
18天~ 53.14φ0.47
18天~ 63.14φ0.47
18天~ 73.14φ0.47
18天~ 83.14φ0.47
18天~ 93.14φ0.47
18天~ 103.14φ0.47
18天~ 113.14φ0.47
18天~ 123.14φ0.47
18天~ 133.14φ0.47
18天~ 143.14φ0.47
18天~ 153.14φ0.47
18天~ 163.14φ0.47
18天~ 173.14φ0.47
18天~ 183.14φ0.47
18天~ 193.14φ0.47
18天~ 203.14φ0.47
18天~ 24.1φ0.47
18天~ 34.1φ0.47
18天~ 44.1φ0.47

Loading...

基本資訊

PIN配列 1 嵌合方向 直式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767