(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅壓紋螺帽(蓋型)NBNT-N/NB/NC/NG

黃銅壓紋螺帽(蓋型)NBNT-N/NB/NC/NG

【螺牙No.(M)】3/4/5/6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)、鍍鉻(拋光)、鍍金(底層Ni)、霧面黑(黑色塗層,底層為鎳)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

黄銅 ローレットナット(袋型) NBNT-N/NB/NC/NG 外形図

產品規格

 

表面處理NBNT-000N鍍鎳(Ni)
NBNT-000NC鍍鉻(拋光)
NBNT-000NB霧面黑(黑色塗層,底層為鎳)
母頭螺紋僅鍍鎳
(但是母頭內部可能沾附部分霧面黑)
NBNT-000NG鍍金(底層為鎳)

規格表

黄銅 ローレットナット(袋型) NBNT-N/NB/NC/NG 規格表
型號
NBNT-310NB
NBNT-310NB-10
NBNT-315NB
NBNT-315NB-10
NBNT-320NB
NBNT-320NB-10
NBNT-412NB
NBNT-412NB-12
NBNT-415NB
NBNT-415NB-12
NBNT-420NB
NBNT-420NB-12
NBNT-515NB
NBNT-515NB-14
NBNT-520NB
NBNT-520NB-14
NBNT-525NB
NBNT-525NB-14
NBNT-620NB
NBNT-620NB-16
NBNT-625NB
NBNT-625NB-16
NBNT-630NB
NBNT-630NB-16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 外徑
(φ)
全長
(mm)
12天~ 3810
12天~ 31010
12天~ 3815
12天~ 31015
12天~ 3820
12天~ 31025
12天~ 41012
12天~ 41212
12天~ 41015
12天~ 41215
12天~ 41020
12天~ 41220
12天~ 51215
12天~ 51415
12天~ 51220
12天~ 51420
12天~ 51225
12天~ 51425
12天~ 61420
12天~ 61620
12天~ 61425
12天~ 61625
12天~ 61430
12天~ 61630

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 黃銅 表面處理 鍍鎳 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
用途・機能 一般 材質詳細 易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm 表面處理詳細 霧面黑(黑色塗層,底層為鎳)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767