(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)、鍍鉻(拋光)、鍍金(底層Ni)、霧面黑(黑色塗層,底層為鎳)
表面處理 | NBNT-000D | 鍍鎳(Ni) |
---|---|---|
NBNT-000DC | 鍍鉻(拋光) | |
NBNT-000DB | 霧面黑(黑色塗層,底層為鎳) 母頭螺紋僅鍍鎳 (但是母頭內部可能沾附部分霧面黑) | |
NBNT-000DG | 鍍金(底層為鎳) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12天~ | 3 | 8 | 10 | ||
12天~ | 3 | 10 | 10 | ||
12天~ | 3 | 8 | 15 | ||
12天~ | 3 | 10 | 15 | ||
12天~ | 3 | 8 | 20 | ||
12天~ | 3 | 10 | 20 | ||
12天~ | 4 | 10 | 12 | ||
12天~ | 4 | 12 | 12 | ||
12天~ | 4 | 10 | 15 | ||
12天~ | 4 | 12 | 15 | ||
12天~ | 4 | 10 | 20 | ||
12天~ | 4 | 12 | 20 | ||
11天~ | 5 | 12 | 15 | ||
12天~ | 5 | 14 | 15 | ||
12天~ | 5 | 12 | 20 | ||
12天~ | 5 | 14 | 20 | ||
12天~ | 5 | 12 | 25 | ||
12天~ | 5 | 14 | 25 | ||
12天~ | 6 | 14 | 20 | ||
12天~ | 6 | 16 | 20 | ||
12天~ | 6 | 14 | 25 | ||
12天~ | 6 | 16 | 25 | ||
12天~ | 6 | 14 | 30 | ||
12天~ | 6 | 16 | 30 |
Loading...
材質 | 黃銅 | 表面處理 | 鍍鎳 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
用途・機能 | 一般 | 材質詳細 | 易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm | 表面處理詳細 | 霧面黑(黑色塗層,底層為鎳) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策