(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

黃銅 全螺紋(精密長螺絲)ERB-A/ERB-AC

SCREW

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ERB-550A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

黄銅 全ネジ(精密ロングネジ) ERB-A/ERB-AC 外形図1

ERB-300A (M=3 螺距0.5)

黄銅 全ネジ(精密ロングネジ) ERB-A/ERB-AC 外形図2

ERB-400A (M=4 螺距0.7)

黄銅 全ネジ(精密ロングネジ) ERB-A/ERB-AC 外形図3

ERB-500A (M=5 螺距0.8)

黄銅 全ネジ(精密ロングネジ) ERB-A/ERB-AC 外形図4

ERB-600A (M=6 螺距1.0)

黄銅 全ネジ(精密ロングネジ) ERB-A/ERB-AC 外形図5

ERB-300AC (M=3 螺距0.5)
<無電鍍>

黄銅 全ネジ(精密ロングネジ) ERB-A/ERB-AC 外形図6

ERB-400AC (M=4 螺距0.7)
<無電鍍>

型號
ERB-550A
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 5 長度L/l/ℓ(mm) 50 安裝孔形狀
基本形狀 全螺牙 材質 黃銅 表面處理 鍍鎳
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 用途 標準
材質詳細 黃銅(C3604BD)

黃銅 全螺紋(精密長螺絲)ERB-A/ERB-AC的型號ERB-550A頁面。
記載關於型號ERB-550A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767