(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PTFE襯套 T/T-B

PTFE襯套 T/T-B

【材質】PTFE
【顏色】白色不透明、黑
【耐熱溫度】240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PTFE ブッシュ T/T-B 外形図

規格表

型號dd'DtL
T2030-58052.03.05.00.80.5
T2030-58102.03.05.00.81.0
T2030-58152.03.05.00.81.5
T2736-68052.73.66.00.80.5
T2736-68102.73.66.00.81.0
T2736-68152.73.66.00.81.5
T2736-61052.73.66.01.00.5
T2736-61102.73.66.01.01.0
T2736-61152.73.66.01.01.5
T2736-61202.73.66.01.02.0
T2736-61302.73.66.01.03.0
T3035-58053.03.55.00.80.5
T3035-58103.03.55.00.81.0
T3035-58153.03.55.00.81.5
T3035-51053.03.55.01.00.5
T3035-51103.03.55.01.01.0
T3035-51153.03.55.01.01.5
T3035-68053.03.56.00.80.5
T3035-68103.03.56.00.81.0
T3035-68153.03.56.00.81.5
T3035-61053.03.56.01.00.5
T3035-61103.03.56.01.01.0
T3035-61153.03.56.01.01.5
T3035-61203.03.56.01.02.0
T3035-61303.03.56.01.03.0
T3037-58053.03.75.00.80.5
T3037-58103.03.75.00.81.0
T3037-58153.03.75.00.81.5
T3037-61053.03.76.01.00.5
T3037-61103.03.76.01.01.0
T3037-61153.03.76.01.01.5
T3037-61203.03.76.01.02.0
T3037-61253.03.76.01.02.5
T3037-61303.03.76.01.03.0
T3037-71053.03.77.01.00.5
T3037-71103.03.77.01.01.0
T3037-71153.03.77.01.01.5
T3037-71203.03.77.01.02.0
T3037-71253.03.77.01.02.5
T3037-71303.03.77.01.03.0
型號dd'DtL
T3040-58053.04.05.00.80.5
T3040-58103.04.05.00.81.0
T3040-58153.04.05.00.81.5
T3040-61053.04.06.01.00.5
T3040-61103.04.06.01.01.0
T3040-61153.04.06.01.01.5
T3040-61203.04.06.01.02.0
T3040-61253.04.06.01.02.5
T3040-61303.04.06.01.03.0
T3040-78053.04.07.00.80.5
T3040-78103.04.07.00.81.0
T3040-78153.04.07.00.81.5
T3040-71053.04.07.01.00.5
T3040-71103.04.07.01.01.0
T3040-71153.04.07.01.01.5
T3040-71203.04.07.01.02.0
T3040-71253.04.07.01.02.5
T3040-71303.04.07.01.03.0
T3040-81053.04.08.01.00.5
T3040-81103.04.08.01.01.0
T3040-81153.04.08.01.01.5
T3040-81203.04.08.01.02.0
T3040-81303.04.08.01.03.0
T3040-85053.04.08.01.50.5
T3040-85103.04.08.01.51.0
T3040-85153.04.08.01.51.5
T3240-78053.24.07.00.80.5
T3240-78103.24.07.00.81.0
T3240-78153.24.07.00.81.5
T3240-71053.24.07.01.00.5
T3240-71103.24.07.01.01.0
T3240-71153.24.07.01.01.5
T3240-71203.24.07.01.02.0
T3240-71253.24.07.01.02.5
T3240-71303.24.07.01.03.0
T3240-71403.24.07.01.04.0
T3240-75053.24.07.01.50.5
T3240-75103.24.07.01.51.0
T3240-75153.24.07.01.51.5
型號dd'DtL
T3240-88053.24.08.00.80.5
T3240-88103.24.08.00.81.0
T3240-88153.24.08.00.81.5
T3240-81053.24.08.01.00.5
T3240-81103.24.08.01.01.0
T3240-81153.24.08.01.01.5
T3240-81203.24.08.01.02.0
T3240-81253.24.08.01.02.5
T3240-81303.24.08.01.03.0
T3240-85053.24.08.01.50.5
T3240-85103.24.08.01.51.0
T3240-85153.24.08.01.51.5
T3247-88053.24.78.00.80.5
T3247-88103.24.78.00.81.0
T3247-88153.24.78.00.81.5
T3247-81053.24.78.01.00.5
T3247-81103.24.78.01.01.0
T3247-81153.24.78.01.01.5
T3247-81203.24.78.01.02.0
T3247-81253.24.78.01.02.5
T3247-81303.24.78.01.03.0
T3250-01053.25.00.01.00.5
T3250-01103.25.00.01.01.0
T3250-01153.25.00.01.01.5
T3250-01203.25.00.01.02.0
T3250-05203.25.00.01.52.0
T3250-05303.25.00.01.53.0
T4050-98054.05.09.00.80.5
T4050-98104.05.09.00.81.0
T4050-98154.05.09.00.81.5
T4050-91054.05.09.01.00.5
T4050-91104.05.09.01.01.0
T4050-91154.05.09.01.01.5
T4050-91204.05.09.01.02.0
T4050-91304.05.09.01.03.0
T4050-91404.05.09.01.04.0
T4050-95054.05.09.01.50.5
T4050-95104.05.09.01.51.0
T4050-95154.05.09.01.51.5
型號dd'DtL
T4250-91104.25.09.01.01.0
T4250-91154.25.09.01.01.5
T4250-91204.25.09.01.02.0
T4250-91304.25.09.01.03.0
T4250-91404.25.09.01.04.0
T4250-91504.25.09.01.05.0
T4552-95304.55.29.01.53.0
T4552-95404.55.29.01.54.0
T4552-95504.55.29.01.55.0
T5060-01105.06.010.01.01.0
T5060-01155.06.010.01.01.5
T5060-01205.06.010.01.02.0
T5060-01305.06.010.01.03.0
T5060-01405.06.010.01.04.0
T5060-01505.06.010.01.05.0
T5060-05105.06.010.01.51.0
T5060-05155.06.010.01.51.5
T5060-05205.06.010.01.52.0
T5060-05305.06.010.01.53.0
T5060-05405.06.010.01.54.0
T5060-05505.06.010.01.55.0
T5260-21105.26.012.01.01.0
T5260-21155.26.012.01.01.5
T5260-21205.26.012.01.02.0
T5260-21305.26.012.01.03.0
T5260-21405.26.012.01.04.0
T5260-21505.26.012.01.05.0
T5260-21605.26.012.01.06.0
T6068-45306.06.814.01.53.0
T6068-45406.06.814.01.54.0
T6068-45506.06.814.01.55.0
T6580-35106.58.013.01.51.0
T6580-35156.58.013.01.51.5
T6580-35206.58.013.01.52.0
T6580-35306.58.013.01.53.0
T6580-35406.58.013.01.54.0
T6580-35506.58.013.01.55.0
T6595-51106.59.515.01.01.0
T6595-55156.59.515.01.51.5
型號dd'DtL
T2030-5805B2.03.05.00.80.5
T2030-5810B2.03.05.00.81.0
T2030-5815B2.03.05.00.81.5
T2736-5805B2.73.65.00.80.5
T2736-5810B2.73.65.00.81.0
T2736-5815B2.73.65.00.81.5
T2736-5105B2.73.65.01.00.5
T2736-5110B2.73.65.01.01.0
T2736-5115B2.73.65.01.01.5
T2736-5120B2.73.65.01.02.0
T2736-5130B2.73.65.01.03.0
T3037-5805B3.03.75.00.80.5
T3037-5810B3.03.75.00.81.0
T3037-5815B3.03.75.00.81.5
T3037-5105B3.03.75.01.00.5
T3037-5110B3.03.75.01.01.0
T3037-5115B3.03.75.01.01.5
T3037-5120B3.03.75.01.02.0
T3037-5125B3.03.75.01.02.5
T3037-5130B3.03.75.01.03.0
 
型號
T5060-0550
T6068-4550
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 法蘭徑
(φ)
法蘭徑 D
(φ)
5天~ 651010.0
5天~ 6.861414.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 附頭緣 厚度・長度 6.5 材質 樹脂
顏色 詳細材質 PTFE 頭緣高度(mm) 1.5
頭緣高度 t(mm) 1.5 顏色詳細 白色不透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767