(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

膜片式流量開關 IFW5 Series

膜片式流量開關 IFW5 Series

可設定小流量(1L/min)。
【特長】
・容易設定
・不用取下外殼,也可從外部用起子做設定
【用途】
・一般產業機械的冷卻水設備等的各種裝置的泛用型斷水、減水繼電器的流量檢出開關。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IFW510-03-00
IFW510-04-00
IFW550-06-00
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
配管螺牙No. 額定流量範圍
(L/min)
8天 10~未滿50[3/8] 3/81~10
8天 10~未滿50[1/2] 1/21~10
8天 50~未滿100[3/4] 3/420~50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
配管螺牙No. 額定流量範圍
(L/min)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 流量開關 流體的種類 感應器・螢幕構造 一體型
輸出方式 開關 配管口的種類 內螺牙 配管螺牙的種類 Rc
流體的特性 非腐蝕性 輸出點數 1 適用流體 水及非腐蝕性液體
額定壓力範圍 0.1~0.6MPa 接點構成 1ab 端子台箱 無端子台箱
動作顯示燈 無動作顯示燈 對應CE 非對應