(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色顯示式 高精度數位壓力開關 ZSE40A(F)・ISE40A Series (型號表)

SMC ZSE TYPE

2色顯示式 高精度數位壓力開關 ZSE40A(F)・ISE40A Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

2色顯示式 高精度數位壓力開關。
【特長】
・適用流體:空氣、非腐蝕性氣體、不燃性氣體
・最多可同時複製10台
・採用操作性及操作感佳的凸型橡膠開關按鈕
・提升使用方便性
・3步驟設定
・2色顯示式
・配管種類多元
・省空間
【用途】
・ISE40A:正壓用
・ZSE40A:真空壓
・ZSE40AF:連成壓用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZSE40A-01-R-X501

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZSE40A-01-R-X501
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 壓力的種類 輸出點數 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
電源電壓的種類 電源電壓
(V)
連接管徑 表示部 取得規格 防護等級 單位規格 托架 導線 訂製規格 額定壓力範圍 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書 外部輸入
19天 壓力開關空氣 / 氮氣 / 氬[一體成形] 一體型NPN開放式集電極 / 類比電壓[外螺牙] 外螺牙(附內螺牙)[Rc(R)] R[1/8] 1/8非腐蝕性 / 不可燃真空壓3[DC1-5V] 1-5V-DC[12~24] 12~24±10%-數位CEIP65附單位切換機能導線直出導線長度3m規格0.0~-101.3kPa-有(自動移位輸入)

Loading...

  1. 1

2色顯示式 高精度數位壓力開關 ZSE40A(F)・ISE40A Series的型號ZSE40A-01-R-X501頁面。
記載關於型號ZSE40A-01-R-X501之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ISE40A-01-R-F-X501
ISE40A-01-R-X501
ISE40A-01-S
ISE40A-01-T
ZSE40AF-01-R-ME
ZSE40AF-01-R-X501
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 壓力的種類 輸出點數 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
電源電壓的種類 電源電壓
(V)
連接管徑 表示部 取得規格 防護等級 單位規格 托架 導線 訂製規格 額定壓力範圍 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書 外部輸入
19天 壓力開關氬 / 空氣 / 氮氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙(附內螺牙)[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性正壓3[DC1-5V] 1-5V-DC[12~24] 12~24±10%-數位CEIP65附單位切換機能導線直出導線長度3m規格-0.100~1.000MPa-板裝轉接器+正面保護蓋有(自動移位輸入)
19天 壓力開關氬 / 空氣 / 氮氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙(附內螺牙)[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性正壓3[DC1-5V] 1-5V-DC[12~24] 12~24±10%-數位CEIP65附單位切換機能導線直出導線長度3m規格-0.100~1.000MPa-有(自動移位輸入)
19天 壓力開關氬 / 空氣 / 氮氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電流[外螺牙] 外螺牙(附內螺牙)[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性正壓3-[DC4-20mA] 4~20mADC[12~24] 12~24±10%-數位CEIP65附單位切換機能導線直出-0.100~1.000MPa-有(自動移位輸入)
19天 壓力開關氬 / 空氣 / 氮氣[一體成形] 一體型類比 / PNP開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙(附內螺牙)[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性正壓3[DC1-5V] 1-5V-DC[12~24] 12~24±10%-數位CEIP65附單位切換機能導線直出-0.100~1.000MPa-有(自動移位輸入)
19天 壓力開關氬 / 空氣 / 氮氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙(附內螺牙)[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性複合壓3[DC1-5V] 1-5V-DC[12~24] 12~24±10%-數位CEIP65SI單位固定導線直出-100.0~100.0kPa-板裝轉接器有(自動移位輸入)
19天 壓力開關氬 / 空氣 / 氮氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙(附內螺牙)[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性複合壓3[DC1-5V] 1-5V-DC[12~24] 12~24±10%-數位CEIP65附單位切換機能導線直出導線長度3m規格-100.0~100.0kPa-有(自動移位輸入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767