(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2色顯示式 高精度數位壓力開關。
【特長】
・適用流體:空氣、非腐蝕性氣體、不燃性氣體
・最多可同時複製10台
・採用操作性及操作感佳的凸型橡膠開關按鈕
・提升使用方便性
・3步驟設定
・2色顯示式
・配管種類多元
・省空間
【用途】
・ISE40A:正壓用
・ZSE40A:真空壓
・ZSE40AF:連成壓用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ISE40A-01-R |
ISE40A-01-T |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 流體的特性 | 壓力的種類 | 輸出點數 | 類比電壓輸出 (V) | 類比電流輸出 (mA) | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 連接管徑 | 表示部 | 取得規格 | 防護等級 | 單位規格 | 托架 | 導線 | 訂製規格 | 額定壓力範圍 | 詳細類型 | 選配 | 使用說明書 | 校正證明書 | 外部輸入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 壓力開關 | 空氣 / 氮氣 / 氬 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙(附內螺牙) | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 正壓 | 3 | [DC1-5V] 1-5V | - | DC | [12~24] 12~24±10% | - | 數位 | CE | IP65 | 附單位切換機能 | 無 | 導線直出 | 無 | -0.100~1.000MPa | - | 無 | 無 | 無 | 有(自動移位輸入) | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 / 氮氣 / 氬 | [一體成形] 一體型 | PNP開放式集電極 / 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙(附內螺牙) | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 正壓 | 3 | [DC1-5V] 1-5V | - | DC | [12~24] 12~24±10% | - | 數位 | CE | IP65 | 附單位切換機能 | 無 | 導線直出 | 無 | -0.100~1.000MPa | - | 無 | 無 | 無 | 有(自動移位輸入) |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策