(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型攜帶式壓力計 PPA Series

SMC PEUMATIC RELATED IEM

小型攜帶式壓力計 PPA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

小型且輕量。攜帶性優異的壓力計測器。
【特長】
・附背光在昏暗的場所也可清晰觀看
・連續使用12個月的長壽命
・附攜帶便利的手吊環
・可歸零˙跨度校正
・附峰值˙谷值保持功能
・不浪費電池電力,不使用時,附自動OFF功能
・備有保持夾

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PPA100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PPA100
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 立形・小型・安裝型壓力計 最大表示壓力(Mpa) 1 連接螺牙 內螺牙型(M5×0.8)
選配 顯示壓力範圍 -0.1~1MPa 壓力規格 高壓用
單位規格 附單位切換功能

小型攜帶式壓力計 PPA Series的型號PPA100頁面。
記載關於型號PPA100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767