(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色顯示式 數位流量開關 顯示一體型 PFM7 Series (型號表)

SMC PRESSUE/FLOW SENSOR

2色顯示式 數位流量開關 顯示一體型 PFM7 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

2色顯示式 數位流量開關 顯示一體型。
【特長】
・流體:乾燥空氣、N2、Ar、CO2
・流量範圍:10、25、50、100L/min
・往復精度:±1%F.S.
・無滑脂
・流量調整閥一體化(省配管、省空間)
・應答時間:50msec・0.5sec・1sec・2sec

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PFM711-C6-D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PFM711-C6-D
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 流量範圍(最大値)
(L/min)
感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 輸出點數 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
電源電壓的種類 電源電壓
(V)
連接管徑 防護等級 單位規格 托架 導線 流量調整閥 配管規格 訂製規格 額定壓力範圍 額定流量範圍
(L/min)
選配 使用說明書 校正證明書 外部輸入 接點構成 相關產品種類
19天 [流量開關] 流量開關空氣 / 氮氣 / 二氧化碳 / 氬100~未滿500[一體成形] 表示一體型NPN開放式集電極 / 類比 / 脈衝電流[快速接頭] 快速管接頭--2-[DC4-20mA] 4~20mADC[24] 24±10%6IP40附單位切換機能附插座導線(2m)直型-70kPa~750kPa2~100(50)附使用說明書(日、英文)無校正證明書--

Loading...

  1. 1

2色顯示式 數位流量開關 顯示一體型 PFM7 Series的型號PFM711-C6-D頁面。
記載關於型號PFM711-C6-D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PFM710S-C6-D-M-S
PFM711-02-A
PFM711-02-D
PFM711S-02-D
PFM711S-02-D-M
PFM711S-C6L-A-M
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 流量範圍(最大値)
(L/min)
感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 輸出點數 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
電源電壓的種類 電源電壓
(V)
連接管徑 防護等級 單位規格 托架 導線 流量調整閥 配管規格 訂製規格 額定壓力範圍 額定流量範圍
(L/min)
選配 使用說明書 校正證明書 外部輸入 接點構成 相關產品種類
19天 [流量開關] 流量開關氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣10~未滿50[一體成形] 表示一體型脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極電流[快速接頭] 快速管接頭--2-[DC4-20mA] 4~20mADC[24] 24±10%6IP40SI單位固定附插座導線(2m)直型-70kPa~750kPa0.2~10(5)附使用說明書(日、英文)無校正證明書--
19天 [流量開關] 流量開關氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣100~未滿500[一體成形] 表示一體型脈衝 / NPN開放式集電極-內螺牙[Rc(R)] Rc[1/4] 1/42--DC[24] 24±10%-IP40附單位切換機能附插座導線(2m)直型-70kPa~750kPa2~100(50)附使用說明書(日、英文)無校正證明書1ab-
19天 [流量開關] 流量開關氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣100~未滿500[一體成形] 表示一體型脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極電流內螺牙[Rc(R)] Rc[1/4] 1/42-[DC4-20mA] 4~20mADC[24] 24±10%-IP40附單位切換機能附插座導線(2m)直型-70kPa~750kPa2~100(50)附使用說明書(日、英文)無校正證明書1ab-
19天 [流量開關] 流量開關氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣100~未滿500[一體成形] 表示一體型脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極電流內螺牙[Rc(R)] Rc[1/4] 1/42-[DC4-20mA] 4~20mADC[24] 24±10%-IP40附單位切換機能附插座導線(2m)直型-70kPa~750kPa2~100(50)附使用說明書(日、英文)無校正證明書1ab-
19天 [流量開關] 流量開關氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣100~未滿500[一體成形] 表示一體型脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極電流內螺牙[Rc(R)] Rc[1/4] 1/42-[DC4-20mA] 4~20mADC[24] 24±10%-IP40SI單位固定附插座導線(2m)直型-70kPa~750kPa2~100(50)附使用說明書(日、英文)無校正證明書1ab-
8天 [流量開關] 流量開關氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣100~未滿500[一體成形] 表示一體型脈衝 / NPN開放式集電極-[快速接頭] 快速管接頭--2--DC[24] 24±10%6IP40SI單位固定附插座導線(2m)背面-70kPa~750kPa2~100(50)附使用說明書(日、英文)無校正證明書1ab-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767