(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2色顯示式 數位流量開關 顯示一體型。
【特長】
・流體:乾燥空氣、N2、Ar、CO2
・流量範圍:10、25、50、100L/min
・往復精度:±1%F.S.
・無滑脂
・流量調整閥一體化(省配管、省空間)
・應答時間:50msec・0.5sec・1sec・2sec
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PFM710-01-F-M
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
PFM710-01-F-M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 流量範圍(最大値) (L/min) | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 輸出點數 | 類比電壓輸出 (V) | 類比電流輸出 (mA) | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 連接管徑 | 防護等級 | 單位規格 | 托架 | 導線 | 流量調整閥 | 配管規格 | 訂製規格 | 額定壓力範圍 | 額定流量範圍 (L/min) | 選配 | 使用說明書 | 校正證明書 | 外部輸入 | 接點構成 | 相關產品種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [流量開關] 流量開關 | 空氣 / 氮氣 / 二氧化碳 / 氬 | 10~未滿50 | [一體成形] 表示一體型 | PNP開放式集電極 / 類比 / 脈衝 | 電流 | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | [DC4-20mA] 4~20mA | DC | [24] 24±10% | - | IP40 | SI單位固定 | 無 | 附插座導線(2m) | 無 | 直型 | 無 | -70kPa~750kPa | 0.2~10(5) | 無 | 附使用說明書(日、英文) | 無校正證明書 | 無 | 1ab | - |
Loading...
2色顯示式 數位流量開關 顯示一體型 PFM7 Series的型號PFM710-01-F-M頁面。
記載關於型號PFM710-01-F-M之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PFM710-C4-C |
PFM710S-C6-A-M |
PFM710S-C6-D-M-S |
PFM711-02-A |
PFM711-02-D |
PFM711-C6-D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 流量範圍(最大値) (L/min) | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 輸出點數 | 類比電壓輸出 (V) | 類比電流輸出 (mA) | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 連接管徑 | 防護等級 | 單位規格 | 托架 | 導線 | 流量調整閥 | 配管規格 | 訂製規格 | 額定壓力範圍 | 額定流量範圍 (L/min) | 選配 | 使用說明書 | 校正證明書 | 外部輸入 | 接點構成 | 相關產品種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [流量開關] 流量開關 | 氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣 | 10~未滿50 | [一體成形] 表示一體型 | 脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極 | 電壓 | [快速接頭] 快速管接頭 | - | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | DC | [24] 24±10% | [4] 4(5/32inch) | IP40 | 附單位切換機能 | 無 | 附插座導線(2m) | 無 | 直型 | 無 | -70kPa~750kPa | 0.2~10(5) | 無 | 附使用說明書(日、英文) | 無校正證明書 | 無 | 1ab | - | ||
8天 | [流量開關] 流量開關 | 氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣 | 10~未滿50 | [一體成形] 表示一體型 | 脈衝 / NPN開放式集電極 | - | [快速接頭] 快速管接頭 | - | - | 2 | - | - | DC | [24] 24±10% | 6 | IP40 | SI單位固定 | 無 | 附插座導線(2m) | 有 | 直型 | 無 | -70kPa~750kPa | 0.2~10(5) | 無 | 附使用說明書(日、英文) | 無校正證明書 | 無 | 1ab | - | ||
19天 | [流量開關] 流量開關 | 氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣 | 10~未滿50 | [一體成形] 表示一體型 | 脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極 | 電流 | [快速接頭] 快速管接頭 | - | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4~20mA | DC | [24] 24±10% | 6 | IP40 | SI單位固定 | 有 | 附插座導線(2m) | 有 | 直型 | 無 | -70kPa~750kPa | 0.2~10(5) | 無 | 附使用說明書(日、英文) | 無校正證明書 | 無 | - | - | ||
19天 | [流量開關] 流量開關 | 氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣 | 100~未滿500 | [一體成形] 表示一體型 | 脈衝 / NPN開放式集電極 | - | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [1/4] 1/4 | 2 | - | - | DC | [24] 24±10% | - | IP40 | 附單位切換機能 | 無 | 附插座導線(2m) | 無 | 直型 | 無 | -70kPa~750kPa | 2~100(50) | 無 | 附使用說明書(日、英文) | 無校正證明書 | 無 | 1ab | - | ||
19天 | [流量開關] 流量開關 | 氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣 | 100~未滿500 | [一體成形] 表示一體型 | 脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極 | 電流 | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [1/4] 1/4 | 2 | - | [DC4-20mA] 4~20mA | DC | [24] 24±10% | - | IP40 | 附單位切換機能 | 無 | 附插座導線(2m) | 無 | 直型 | 無 | -70kPa~750kPa | 2~100(50) | 無 | 附使用說明書(日、英文) | 無校正證明書 | 無 | 1ab | - | ||
19天 | [流量開關] 流量開關 | 氬 / 空氣 / 二氧化碳 / 氮氣 | 100~未滿500 | [一體成形] 表示一體型 | 脈衝 / 類比 / NPN開放式集電極 | 電流 | [快速接頭] 快速管接頭 | - | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4~20mA | DC | [24] 24±10% | 6 | IP40 | 附單位切換機能 | 無 | 附插座導線(2m) | 無 | 直型 | 無 | -70kPa~750kPa | 2~100(50) | 無 | 附使用說明書(日、英文) | 無校正證明書 | 無 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策