(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

數位式壓力開關 (調壓閥內藏型) ISE35 Series

SMC SOLENOID AIR VALVE

數位式壓力開關 (調壓閥內藏型) ISE35 Series

調壓閥內藏型數位式壓力開關 。
【特長】
・可模組化安裝
・可安裝ARM10/11 Series
・壓力顯示單位可切換
・附防止顫動功能
・省電模式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZS-32-A

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式電纜線・電線訂製規格
詳細類型附插頭導線 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZS-32-A
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 電纜線・電線 訂製規格 詳細類型 附插頭導線

數位式壓力開關 (調壓閥內藏型) ISE35 Series的型號ZS-32-A頁面。
記載關於型號ZS-32-A之規格、尺寸、型式情報。