(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PFMV5用電壓監控器 PFMV3 Series

SMC PEUMATIC RELATED IEM

PFMV5用電壓監控器 PFMV3 Series

流量檢測器用電壓監控器。
【特長】
・以一個監控器即可對應全部範圍(6個範圍)的檢測器
・連線器連接
・容易進行配線的連接、拆卸。
【用途】
・PFMV5用電壓監控用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PFMV300-MLEG

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式流量監測器感應器・螢幕構造[分離形・連接器連接] 分離型、顯示器部
輸出方式NPN開放式集電極 / 類比類比輸出規格電壓
輸入點數1輸出點數3
類比電壓輸出(V)[DC1-5V] DC1-5V電源電壓的種類DC
電源電壓(V)[12~24] 12~24±10%單位規格SI單位固定
托架附托架適用感應器PFMV5□(F)-1-□□
更多商品介紹
選配附電源、輸出連接電纜線+感應器連接用插頭使用說明書附使用說明書(日、英文)
校正證明書無校正證明書輸入規格電壓輸入
外部輸入 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PFMV300-MLEG
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 流量監測器 感應器・螢幕構造 分離型、顯示器部 輸出方式 NPN開放式集電極 / 類比
類比輸出規格 電壓 輸入點數 1 輸出點數 3
類比電壓輸出(V) DC1-5V 電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10%
單位規格 SI單位固定 托架 附托架 適用感應器 PFMV5□(F)-1-□□
選配 附電源、輸出連接電纜線+感應器連接用插頭 使用說明書 附使用說明書(日、英文) 校正證明書 無校正證明書
輸入規格 電壓輸入 外部輸入

PFMV5用電壓監控器 PFMV3 Series的型號PFMV300-MLEG頁面。
記載關於型號PFMV300-MLEG之規格、尺寸、型式情報。