(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

流量檢測器 PFMV5 Series

流量檢測器 PFMV5 Series

耐彎曲纜線規格的流量檢測器。
【特長】
・微小工作物的吸附確認
・往復精度±2%F.S.以下
・反應速度5ms以下、耐壓500kPa
・無滑脂
・減少配管空間
【用途】
・可進行簡單的洩漏測試。可進行簡單的定位確認。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PFMV505-1
PFMV510F-1
PFMV530-1
型號數量折扣標準
出貨日
額定流量範圍
(L/min)
8天 0.0~0.5
19天 -1.0~1.0
8天 0.0~3.0
型號
型號數量折扣標準
出貨日
額定流量範圍
(L/min)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 流量感應器 流體的種類 空氣 / 氮氣 感應器・螢幕構造 一體型
輸出方式 類比 類比輸出規格 電壓 配管口的種類 快速管接頭
輸出點數 1 類比電壓輸出(V) 1-5V 防護等級 IP40
托架 無L型托架 導線 3芯VCT導線Φ2.6、0.15mm2、2m 額定壓力範圍 -70kPa~300kPa
使用說明書 附使用說明書(日、英文) 精度(%F.S.) ±5%F.S.