(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空氣壓用壓力開關 IS3000 Series

空氣壓用壓力開關 IS3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・對應10mA前後的微小負載
・繼電器、程式控制等地微小負載領域可以使用
・電氣配線空間大,且電氣配線孔為G1/2插座可作為配線固定。
・壓力調整範圍:0.1~0.7MPa
・頻率:1次/秒
・產品壽命:1,000萬次
・附指示燈

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IS3000-02
IS3000-02L5
IS3010-02L5
型號數量折扣標準
出貨日
開關負荷容量 動作顯示燈
8天 標準型無動作顯示燈
8天 標準型發光二極體/DC24V
8天 微小負荷型發光二極體/DC24V
型號
型號數量折扣標準
出貨日
開關負荷容量 動作顯示燈

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力開關 流體的種類 空氣 / 氮氣 / 氬 感應器・螢幕構造 一體型
輸出方式 開關 配管口的種類 內螺牙 配管螺牙的種類 Rc
配管螺牙No. 1/4 流體的特性 惰性 壓力的種類 正壓
輸出點數 1 防護等級 IP40 額定壓力範圍 -70kPa~300kPa
遲滯(MPa) 0.05以下 精度(%F.S.) ±5 接點構成 1ab
刻度板壓力單位 Mpa