(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

迷你型旋轉缸 CRJ Series (型號表)

SMC ROTARY ACTUATOR

迷你型旋轉缸 CRJ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

小型、輕量的迷你型旋轉缸。
【特長】
・優異的設置性可上面・下面・側面安裝
・依照安裝條件可選擇配線.配管方向
・採用大型的滾動軸承與大徑出力軸
・實現了小型且高剛性
・採用特殊構造,雖為單機架型,也抑制了旋轉端出力軸的間隙

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CRJB05-90

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CRJB05-90
型號數量折扣標準
出貨日
搖動角度A 扭矩2
(N・m)
軟管公稱徑 容許運動能量2
(J)
型式 尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量
8天 [90°] 90°0.042Φ60.00025基本型05正面孔口無自動開關(內建磁鐵)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器單側軸輸出 本體形狀 方塊型 扭矩(N・m) 未滿1
動作方式 單齒條 環境・用途 標準 剛性・精度 標準
容許運動能量(J) 未滿0.005 模式化 標準品
軸方向 標準 訂製規格 連結器種類

迷你型旋轉缸 CRJ Series的型號CRJB05-90頁面。
記載關於型號CRJB05-90之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CRJB05-90E
CRJB1-100E
CRJB1-90
CRJB1-90E-M9NL
CRJU05-90E
CRJU1-90
型號數量折扣標準
出貨日
搖動角度A 扭矩2
(N・m)
軟管公稱徑 容許運動能量2
(J)
型式 尺寸 連接口位置 開關 導線
(m)
開關數量
8天 [90°] 90°0.042Φ60.00025基本型05側面孔口無自動開關(內建磁鐵)
19天 100°0.095Φ80.0004基本型1側面孔口無自動開關(內建磁鐵)
8天 [90°] 90°0.095Φ80.0004基本型1正面孔口無自動開關(內建磁鐵)
19天 [90°] 90°0.095Φ80.0004基本型1側面孔口M9N3附2個
19天 [90°] 90°0.042Φ60.001附外部擋塊05側面孔口無自動開關(內建磁鐵)
8天 [90°] 90°0.095Φ80.002附外部擋塊1正面孔口無自動開關(內建磁鐵)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767