(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小型、輕量的迷你型旋轉缸。
【特長】
・優異的設置性可上面・下面・側面安裝
・依照安裝條件可選擇配線.配管方向
・採用大型的滾動軸承與大徑出力軸
・實現了小型且高剛性
・採用特殊構造,雖為單機架型,也抑制了旋轉端出力軸的間隙
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CRJB05-90 |
CRJB05-90E |
CRJB1-90 |
CRJB1-90E-M9NL |
CRJB1-100E |
CRJU05-90E |
CRJU1-90 |
CRJU1-90-F8BL |
CRJU1-90E |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 搖動角度A | 扭矩2 (N・m) | 軟管公稱徑 | 容許運動能量2 (J) | 型式 | 尺寸 | 連接口位置 | 開關 | 導線 (m) | 開關數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [90°] 90° | 0.042 | Φ6 | 0.00025 | 基本型 | 05 | 正面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
8天 | [90°] 90° | 0.042 | Φ6 | 0.00025 | 基本型 | 05 | 側面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
8天 | [90°] 90° | 0.095 | Φ8 | 0.0004 | 基本型 | 1 | 正面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
19天 | [90°] 90° | 0.095 | Φ8 | 0.0004 | 基本型 | 1 | 側面孔口 | M9N | 3 | 附2個 | ||
19天 | 100° | 0.095 | Φ8 | 0.0004 | 基本型 | 1 | 側面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
19天 | [90°] 90° | 0.042 | Φ6 | 0.001 | 附外部擋塊 | 05 | 側面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
8天 | [90°] 90° | 0.095 | Φ8 | 0.002 | 附外部擋塊 | 1 | 正面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
19天 | [90°] 90° | 0.095 | Φ8 | 0.002 | 附外部擋塊 | 1 | 正面孔口 | F8B | 3 | 附2個 | ||
19天 | [90°] 90° | 0.095 | Φ8 | 0.002 | 附外部擋塊 | 1 | 側面孔口 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 |
Loading...
種類 | 旋轉致動器單側軸輸出 | 本體形狀 | 方塊型 | 扭矩(N・m) | 未滿1 |
---|---|---|---|---|---|
動作方式 | 單齒條 | 環境・用途 | 標準 | 剛性・精度 | 標準 |
閥 | 無 | 容許運動能量(J) | 未滿0.005 | 模式化 | 標準品 |
軸方向 | 標準 | 訂製規格 | 無 | 連結器種類 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策