(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

電動旋轉缸 連續旋轉規格 LER Series

SMC LER TYPE

電動旋轉缸 連續旋轉規格 LER Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無衝擊・高速驅動的電動旋轉缸。
【特長】
・重複定位精度:±0.03°(高精度型)
・搖動角度:360°
・速度・加減速度・定位最多64點
・節能:擺台停止後、電力自動降低40%
・步進馬達(編碼器 DC24V)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LER50K-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LER50K-1
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器單側軸輸出 本體形狀 方塊型 搖動角度A 360°
扭矩(N・m) 10~未滿20 扭矩2(N・m) 10 動作方式 其他
環境・用途 高速 剛性・精度 標準
尺寸 50 馬達電纜線引出方向 基本型(右側面引出) 致動器電纜線種類 無電纜線
控制器/驅動器種類 無控制器

電動旋轉缸 連續旋轉規格 LER Series的型號LER50K-1頁面。
記載關於型號LER50K-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767