(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:10~200 (型號表)

SMC ROTARY ACTUATOR

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:10~200

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

容易安裝工作物的旋轉平台。
【特長】
・抑制平台面高度的薄型旋轉平台單元
・大型的滾輪軸承
・角度調整範圍:0~190°
・本體安裝容易
・平台的徑向・軸向方向的移動量:0.01mm以下
・可從端面・側面進行配管
・尺寸:10、20、30、50、70、100、200

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSQB10A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MSQB10A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 本體形狀 搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
動作方式 環境・用途 剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
型式 尺寸 開關 導線
(m)
開關數量 孔口種類 連結器種類 種類
8天 旋轉台2點停止方塊型190°未滿10.89雙齒條標準標準Φ150.005~未滿0.010.0070.1~1附調整螺栓10無自動開關(內建磁鐵)M5-

Loading...

  1. 1

旋轉平台 齒輪齒條式 MSQ Series 尺寸:10~200的型號MSQB10A頁面。
記載關於型號MSQB10A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MSQA30A
MSQA30R
MSQA30R-M9BL
MSQB10R
MSQB10R-M9B
MSQB200A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 本體形狀 搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
動作方式 環境・用途 剛性・精度 軟管公稱徑 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
型式 尺寸 開關 導線
(m)
開關數量 孔口種類 連結器種類 種類
19天 旋轉台2點停止方塊型190°1~未滿32.73雙齒條標準高剛性・高精度Φ210.01~未滿0.10.0480.1~1附調整螺栓30無自動開關(內建磁鐵)Rc1/8-
19天 旋轉台2點停止方塊型190°1~未滿32.73雙齒條標準高剛性・高精度Φ210.1~未滿10.1160.1~0.6附內部減震器30無自動開關(內建磁鐵)Rc1/8-
19天 旋轉台2點停止方塊型190°1~未滿32.73雙齒條標準高剛性・高精度Φ210.1~未滿10.1160.1~0.6附內部減震器30M9B3附2個Rc1/8-
8天 旋轉台2點停止方塊型190°未滿10.89雙齒條標準標準Φ150.01~未滿0.10.0390.1~0.6附內部減震器10無自動開關(內建磁鐵)M5-
19天 旋轉台2點停止方塊型190°未滿10.89雙齒條標準標準Φ150.01~未滿0.10.0390.1~0.6附內部減震器10M9B0.5附2個M5-
19天 旋轉台2點停止方塊型190°10~未滿2019.8雙齒條標準標準Φ400.1~未滿10.5600.1~1附調整螺栓200無自動開關(內建磁鐵)Rc1/8-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767