(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3位置旋轉缸 MSZ Series

3位置旋轉缸 MSZ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可3點停止的旋轉缸。
【特長】
・停止位置調整範圍/中間:±10°、搖動端:0~95°
・1個電磁閥就能作動
・高精度型:MSZA
・基本型:MSZB
【用途】
・工件的中心可左右移動

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MSZA20A
MSZB10A
MSZB30A
MSZB50A
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
剛性・精度 容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
尺寸 開關 導線
(m)
開關數量
19天 未滿1 / 1~未滿3 / 3~未滿62高剛性・高精度0.01~未滿0.10.02520無自動開關(內建磁鐵)
19天 未滿1 / 1~未滿31標準0.005~未滿0.010.00710無自動開關(內建磁鐵)
19天 未滿1 / 1~未滿3 / 3~未滿6 / 6~未滿103標準0.01~未滿0.10.04830無自動開關(內建磁鐵)
19天 1~未滿3 / 3~未滿6 / 6~未滿105標準0.01~未滿0.10.08150無自動開關(內建磁鐵)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉台3點以上 本體形狀 方塊型 搖動角度A 190°
動作方式 雙齒條 環境・用途 標準
型式 附調整螺栓 連結器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767