(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電動滑台 薄型 LES Series

電動滑台 薄型 LES Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

薄型電動驅動器。
【特長】
・薄型:和LESH比較工件安裝面高度:最大減少12%
・垂直可搬重量:MAX.50%UP
・輕量:最大減少29%
・最大壓觸推力:180N
・生產節拍時間縮短(最大加減速度:5,000mm/s2)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LES16RK-50-S1AN1
LES25RK-150
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
導程
(mm)
輸出入種類 滑座寬度 W1
(mm)
最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
滑座長度 L1
(mm)
尺寸 致動器、電纜線類 致動器電纜線長度
(m)
控制器/驅動器種類 I/O電纜線長度/通訊插頭
(m)
控制器/驅動器安裝方式
19天 50335NPN40.20~10055130.316標準電纜線1.5LECPA(脈衝輸入型)1.5螺絲安裝型
19天 15055860101~200180316.525無電纜線無電纜線無控制器/驅動器無電纜線(無通訊插座)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 滑塊 最大可搬運質量範圍(水平)(kg) 2.1~5.0
最大可搬運質量範圍(垂直)(kg) 2.1~5.0 驅動方式 滑動螺絲+皮帶 滑軌
輸入電源 DC24V 位置檢測 增量訊號 制動器
噪音過濾器 使用環境 標準 反覆定位精度(μm) ±50
最高速度(mm/sec) 200 馬達種類 步進馬達(伺服DC24V) 馬達配置 基本型/R型
馬達選項 無選配 安裝支撐型式 無側面固定架

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767