(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

AC伺服馬達 驅動器 增量型 LECSA /絕對型 LECSB

AC伺服馬達 驅動器 增量型 LECSA /絕對型 LECSB

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附表示設定功能的電動驅動器。
【特長】
・脈衝輸入型的驅動器
・對應馬達容量:100W、200W、400W
・對應編碼器:增量型、絕對型
・自動調諧功能

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LE-CSB-RAB
LE-CSE-RAB
LE-CSM-RAB
LECSS2-T8
型號數量折扣標準
出貨日
輸入電源 位置檢測 馬達種類 致動器、電纜線類 致動器電纜線長度
(m)
控制器/驅動器種類 周邊零件種類 插座方向
19天 --AC伺服馬達機器人電纜線10-鎖定電纜線反軸側
19天 --AC伺服馬達機器人電纜線10-編碼器電纜線反軸側
19天 --AC伺服馬達機器人電纜線10-馬達電纜線反軸側
19天 AC單相200-240V絕對式AC伺服馬達(T8)--SSCNETIII/H型--

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767