(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
步驟資料輸入型電動驅動器。
【特長】
・驅動器規格的設定出貨(驅動器、控制器組件販賣)
・簡單設定簡易模式,詳細設定標準模式
・教導器、控制器設定軟體
・完了信號:(INP)輸入
型號 |
---|
LE-CP-3-B-S |
LE-CP-8 |
LE-CP-A |
LE-CP-B |
LE-CP-C |
LEC-CN5-1 |
LEC-W2A-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 控制器/驅動器種類 | I/O電纜線長度/通訊插頭 (m) | 周邊零件種類 |
---|---|---|---|---|---|
19天 | 標準電纜線 | 3 | 致動器電纜線步進馬達(伺服DC24V)用附鎖定感應器 | ||
19天 | 機器人電纜線(耐繞曲電纜線) | 8 | 致動器電纜線步進馬達(伺服DC24V)用 | ||
19天 | 機器人電纜線(耐繞曲電纜線) | 10 | 致動器電纜線步進馬達(伺服DC24V)用 | ||
19天 | 機器人電纜線(耐繞曲電纜線) | 15 | 致動器電纜線步進馬達(伺服DC24V)用 | ||
19天 | 機器人電纜線(耐繞曲電纜線) | 20 | 致動器電纜線步進馬達(伺服DC24V)用 | ||
8天 | - | 1.5 | I/O電纜線 | ||
8天 | - | - | 控制器設定用通訊線 |
Loading...
本體/周邊零件 | 周邊零件 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策