(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電動驅動器 滑塊型 滾珠螺桿驅動 無馬達規格 LEFS Series

電動驅動器 滑塊型 滾珠螺桿驅動 無馬達規格 LEFS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

滑塊型電動驅動器。
【特長】
・追加無馬達規格可搭配各式伺服馬達
・可搭配慣用的馬達・驅動器
・滑塊型
・尺寸25:行程50~800mm
・尺寸32:行程50~1,000mm
・尺寸40:行程150~1,200mm

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEFS40NZA-600
LEFS40NZA-900
LEFSH25LNZH-100
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
最大可搬運質量範圍(垂直)
(kg)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
導程
(mm)
滑座寬度 W1
(mm)
最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
滑座長度 L1
(mm)
反覆定位精度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
尺寸 精度 馬達配置 自動開關安裝零件
19天 60020.1~50.05010.1~20.0152074301~500490170±20100040基本型直型
19天 90020.1~50.05010.1~20.0152074301~500490170±2062040基本型直型
19天 1005.1~10.0102.1~5.0420500~10098102±10150025高精度型左側折返

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 滑塊 驅動方式 轉造滾珠螺桿
滑軌 制動器 傳輸線
噪音過濾器 使用環境 標準 馬達種類 安裝形狀Z
塗抹潤滑油(密封帶部) 定位銷孔 外殼B底面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767