(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

除臭過濾器 AMF Series

除臭過濾器 AMF Series

【特長】
・可模組連結、省空間、減少配管工時
・高度最大減少40%、質量最大減少40%
・利用活性碳纖維濾心,將壓縮空氣中的臭氣有效去除
・請在無塵室等厭惡臭氧的環境使用
・除去壓縮空氣的臭氣
・大吸著面積的活性碳纖維濾心
・容易更換・安裝濾心

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AMF150C-02
AMF-EL650
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 濾心材質 適用機種
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm200[Rc(R)] Rc1/4標準[右方向] 左→右-150NBR1未對應--
19天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外-墊圈(1個)、O形環(1個)----玻璃纖維與其他AMF-650C

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767