(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

夾緊氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPA Series

夾緊氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

夾緊氣壓缸 耐強磁場磁簧開關(桿安裝型)。
【特長】
・可三方向安裝耐強界磁簧開關。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CK1A50-75YAZ
CK1A50-100YZ
CK1A63-75YZ
CK1A63-100YAZ
CK1A63-100YZ
CKG1A50-50YAZ-P3DWAL
CKG1A50-50YZ
CKG1A50-50YZ-P
CKG1A50-75YAZ-P3DWAL
CKG1A50-75YZ-P
CKG1A50-100YZ-P
CKG1A63-50YZ-P
CKG1A63-75YAZ-M9BWL
CKG1A63-75YAZ-P3DWAL
CKG1A63-75YZ-P
CKG1A63-100YAZ-M9BWL
CKG1A63-100YAZ-P4DWL
CKG1A63-100YZ
CKP1A50-50YAZ-P
CKP1A63-75YAZ-P
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸徑
(φ)
行程
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
固定力
(kN)
自動開關 導線長度
(m)
開關數量 規格 前端零件 開關安裝桿
19天 5075-10~700.98無開關---雙臂關節接頭(M6 附攻牙)-
19天 50100-10~700.98無開關---雙臂關節接頭(M6 無攻牙)-
19天 6375-10~701.56無開關---雙臂關節接頭(M6 無攻牙)-
19天 63100-10~701.56無開關---雙臂關節接頭(M6 附攻牙)-
19天 63100-10~701.56無開關---雙臂關節接頭(M6 無攻牙)-
19天 5050-10~600.98P3DWA32標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)
19天 5050-10~600.98無開關--標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 無攻牙)
19天 5050-10~600.98無開關--標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 無攻牙)
19天 5075-10~600.98P3DWA32標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)
19天 5075-10~600.98無開關--標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 無攻牙)
19天 50100-10~600.98無開關--標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 無攻牙)
19天 6350-10~601.56無開關--標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 無攻牙)
19天 6375-10~601.56M9BW32標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)
19天 6375-10~601.56P3DWA32標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)
19天 6375-10~601.56無開關--標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 無攻牙)
19天 63100-10~601.56M9BW32標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)
19天 63100-10~601.56P4DW32標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)
19天 63100-10~601.56無開關--標準內建磁石雙臂關節接頭(M6 無攻牙)
19天 5050-10~600.98無開關--強力內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)
19天 6375-10~601.56無開關--強力內建磁石雙臂關節接頭(M6 附攻牙)

Loading...

  1. 1

基本資訊

運作方式 直進行程 連接桿前端形狀 吊耳型 支撐形式 吊耳
本體選項 無(標準) 最大壓力(MPa) 1 孔口螺牙型 Rc1/4
吊耳寬度(mm) 16.5 限動開關安裝台 牽轉具零件
腳架 台座 訂製規格
插座種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767