(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微油霧分離器 AME Series (型號表)

SMC FILTER

微油霧分離器 AME Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・能分離吸收壓縮空氣中的懸浮態的油粒子。相當於把壓縮空氣變成無油狀態
・可目視濾心顏色的變化確認濾心壽命
・出現紅色斑點則應更換濾心
【用途】
・可做為要求高潔淨度空氣的噴塗生產線用壓縮空氣、潔淨室用壓縮空氣、對於油分極度敏感的元件的壓縮空氣等使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AME250C-03

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AME250C-03
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm500[Rc(R)] Rc3/8標準[右方向] 左→右-250NBR1未對應-

Loading...

  1. 1

微油霧分離器 AME Series的型號AME250C-03頁面。
記載關於型號AME250C-03之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AME-EL450
AME-EL550
AME-EL650
AME350C-03
AME350C-03B
AME350C-04
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外------AME450C
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外------AME550C
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外------AME650
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm1000[Rc(R)] Rc3/8標準[右方向] 左→右-350NBR1未對應-
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm1000[Rc(R)] Rc3/8標準[右方向] 左→右-350托架NBR1未對應-
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm1000[Rc(R)] Rc1/2標準[右方向] 左→右-350NBR1未對應-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767