(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

帶前置過濾器的微霧分離器 AMH Series (型號表)

SMC FILTER

帶前置過濾器的微霧分離器 AMH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・能分離掉空氣中的懸浮態的油粒子,並能除去0.01μm以上的碳粉和灰塵等固態微粒。
【用途】
・可作為高潔淨度空氣的精密計測儀器和潔淨室用壓縮空氣的前置過濾器使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AMH250C-03D-T

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AMH250C-03D-T
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
冷凝水排出口 差壓開關 阻塞檢測器 脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm500[Rc(R)] Rc3/8標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右-250NBR1附排水開關未對應-

Loading...

  1. 1

帶前置過濾器的微霧分離器 AMH Series的型號AMH250C-03D-T頁面。
記載關於型號AMH250C-03D-T之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AMH-EL250
AMH-EL350
AMH-EL450
AMH-EL550
AMH-EL850
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
冷凝水排出口 差壓開關 阻塞檢測器 脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外---------AMH250C
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外---------AMH350C
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外---------AMH450C
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外---------AMH550C
19天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外---------AMH850

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767