(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・能分離掉空氣中的懸浮態的油粒子,並能除去0.01μm以上的碳粉和灰塵等固態微粒。
【用途】
・可作為高潔淨度空氣的精密計測儀器和潔淨室用壓縮空氣的前置過濾器使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AMD150C-02B |
AMD250C-02 |
AMD350C-03 |
AMD350C-04D |
AMD450C-04 |
AMD450C-06D |
AMD550C-10D |
AMD650-14D |
AMD850-14B |
AMD-EL150 |
AMD-EL250 |
AMD-EL350 |
AMD-EL450 |
AMD-EL550 |
AMD-EL650 |
AMD-EL850 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體品質 | 過濾度 | 處理空氣流量 (l/min) | 接續種類 | 配管螺牙No. | 使用環境 | 排水旋塞 | 杯體導引有無 | 杯體導引 | 規格 | 本體尺寸 | 附屬品 | O形環、墊片材質 | 最高使用壓力 (MPa) | 冷凝水排出口 | 差壓開關 | 阻塞檢測器 | 脫脂洗淨、白色凡士林規格 | 訂製品規格 | 適用機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 200 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | [手動] 手動 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 150 | 托架 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 500 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | [手動] 手動 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 250 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 標準 | [手動] 手動 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 350 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 1000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 350 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 標準 | [手動] 手動 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 450 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 2000 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 450 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 3700 | [Rc(R)] Rc | 1 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 550 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 6000 | [Rc(R)] Rc | 1 1/2 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 650 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 0.01μm | 12000 | [Rc(R)] Rc | 1 1/2 | 標準 | [手動] 手動 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 850 | 托架 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | - | - | - | - | AMH150C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | - | - | - | - | AMH250C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | - | - | - | - | AMH350C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | - | - | - | - | AMH450C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | - | - | - | - | AMH550C | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | - | - | - | - | AMH650C | ||
19天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | - | - | - | - | AMH850C |