(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

主管路過濾器 AFF Series (型號表)

SMC FILTER

主管路過濾器 AFF Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・除去油・水・異物等不純物,提升下方乾燥機能、延長精密濾心更換時間。防止機器發生問題的主管路過濾器。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AFF11C-06D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AFF11C-06D
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
冷凝水排出口 阻塞檢測器 脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣3μm2200[Rc(R)] Rc3/4標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右-11NBR1附排水開關未對應-

Loading...

  1. 1

基本資訊

差壓開關

主管路過濾器 AFF Series的型號AFF11C-06D頁面。
記載關於型號AFF11C-06D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AFF-EL37B
AFF-EL75B
AFF-EL8B
AFF22C-10D
AFF37B-14D
AFF75B-14B
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 O形環、墊片材質 最高使用壓力
(MPa)
冷凝水排出口 阻塞檢測器 脫脂洗淨、白色凡士林規格 訂製品規格 適用機種
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外-墊圈(1個)、O形環(1個)-----AFF37
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外-墊圈(1個)、O形環(1個)-----AFF75
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)---------選購品F以外-墊圈(1個)、O形環(1個)-----AFF8
8天 [標準] 標準一般乾燥空氣3μm3700[Rc(R)] Rc1標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右-22NBR1附排水開關未對應-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣3μm6000[Rc(R)] Rc1 1/2標準[自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥[右方向] 左→右-37NBR1附排水開關未對應-
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣3μm12000[Rc(R)] Rc1 1/2標準[手動] 手動[右方向] 左→右-75托架NBR1附排水開關未對應-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767