(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・除去油・水・異物等不純物,提升下方乾燥機能、延長精密濾心更換時間。防止機器發生問題的主管路過濾器。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AFF22C-10D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
差壓開關 | 無 |
---|
主管路過濾器 AFF Series的型號AFF22C-10D頁面。
記載關於型號AFF22C-10D之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AFF-EL75B |
AFF-EL8B |
AFF11C-06D |
AFF37B-14D |
AFF75B-14B |
EC900-003N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體品質 | 過濾度 | 處理空氣流量 (l/min) | 接續種類 | 配管螺牙No. | 使用環境 | 排水旋塞 | 杯體導引有無 | 杯體導引 | 規格 | 本體尺寸 | 附屬品 | O形環、墊片材質 | 最高使用壓力 (MPa) | 冷凝水排出口 | 阻塞檢測器 | 脫脂洗淨、白色凡士林規格 | 訂製品規格 | 適用機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | 無 | - | - | AFF75 | ||
8天 | [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 選購品F以外 | - | 墊圈(1個)、O形環(1個) | - | - | - | 無 | - | - | AFF8 | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 3μm | 2200 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 11 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 3μm | 6000 | [Rc(R)] Rc | 1 1/2 | 標準 | [自動袪水器 浮動式] N.O.自動排水閥 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 37 | 無 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [標準] 標準 | 一般乾燥空氣 | 3μm | 12000 | [Rc(R)] Rc | 1 1/2 | 標準 | [手動] 手動 | 無 | [右方向] 左→右 | - | 75 | 托架 | NBR | 1 | 附排水開關 | 無 | 未對應 | 無 | - | ||
19天 | [相關零件(更換用濾芯)] 濾心單體 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AFF220A |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策