(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

洗淨液用 快速更換過濾器 FQ1 Series

洗淨液用 快速更換過濾器 FQ1 Series

不需工具可簡單的更換濾心的洗淨液用 快速更換過濾器 FQ1 Series。
【特長】
・V綁帶夾住機構,V綁帶的鎖緊容易。
・濾心的上部固定器、濾心容易校正準心
・濾心的中間固定器,上下的濾心可確實連接(用L250濾心2支代替L500)
・濾心下部固定器,防止濾心傾斜
・平順的排出冷凝水

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EJ202S-005X11
FQ1011N-10-M105N
型號數量折扣標準
出貨日
型式 接續種類 配管螺牙No. 排水旋塞 杯體材質 附屬品 O形環、墊片材質 訂製品規格 濾心長度
(mm)
濾心種類 濾心材質 濾心襯套材質 公稱過濾精度
8天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(更換用濾心)-------125P.P厚濾芯聚丙烯&聚乙烯-5μm
19天 [標準] 標準[Rc(R)] Rc1[手動] 手動[金屬] 不鏽鋼NBR250微網SUS304NBR105μm
型號
型號數量折扣標準
出貨日
型式 接續種類 配管螺牙No. 排水旋塞 杯體材質 附屬品 O形環、墊片材質 訂製品規格 濾心長度
(mm)
濾心種類 濾心材質 濾心襯套材質 公稱過濾精度

Loading...

  1. 1

基本資訊

流體品質 液體 使用環境 標準