(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

衛生設計氣壓缸 HYG Series

SMC AIR CYLINDER

衛生設計氣壓缸 HYG Series

【特長】
・容易清洗形狀的耐水性向上氣壓缸。
・排除磁簧開關固定溝槽、緩衝針閥等凹形部位。
・比耐水性向上氣壓缸壽命提昇5倍以上
・可對應食品用潤滑脂(NSF-H1認證產品)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HYG40TNH-15F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HYG40TNH-15F
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

行程 L(mm) 15

衛生設計氣壓缸 HYG Series的型號HYG40TNH-15F頁面。
記載關於型號HYG40TNH-15F之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767