(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型氣壓缸 導桿型 CQM Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

薄型氣壓缸 導桿型 CQM Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 薄型氣壓缸 導桿型 CQM Series
  • 薄型氣壓缸 導桿型 CQM Series

負載可直接安裝的薄型氣壓缸導桿型 CQM Series。
【特長】
・安裝尺寸與CQS、CQ2系列有互換性
・端板縮回的狀態,仍可拆卸磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDQMB12-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQMB12-20
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
使用壓力
(MPa)
規格 安裝支撐零件 通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數
8天 1220-10~700.12~1.0內建磁鐵通孔(標準)M螺牙無磁簧開關

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 種類 薄型氣壓缸 緩衝 兩側橡膠緩衝
連接器種類

薄型氣壓缸 導桿型 CQM Series的型號CDQMB12-20頁面。
記載關於型號CDQMB12-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDQMA32-50
CDQMB12-15-M9BW
CDQMB12-30
CDQMB16-10
CDQMB16-20
CDQMB20-15
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
使用壓力
(MPa)
規格 安裝支撐零件 通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數
19天 3250-10~700.1~1.0內建磁鐵兩端螺孔式Rc無磁簧開關
19天 1215-10~600.12~1.0內建磁鐵通孔(標準)M螺牙M9BW0.52
39天 1230-10~700.12~1.0內建磁鐵通孔(標準)M螺牙無磁簧開關
19天 1610-10~700.12~1.0內建磁鐵通孔(標準)M螺牙無磁簧開關
39天 1620-10~700.12~1.0內建磁鐵通孔(標準)M螺牙無磁簧開關
39天 2015-10~700.1~1.0內建磁鐵通孔(標準)M螺牙無磁簧開關

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767