(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

雙桿氣壓缸 雙桿型CXSW Series

SMC AIR CYLINDER

雙桿氣壓缸 雙桿型CXSW Series

可從3個方向安裝,雙桿氣壓缸 雙桿型CXSW Series。
【特長】
・具有導向功能、用於拾放動作的雙軸氣缸。
・全部系列的滾珠軸承導向套和銅襯套軸承導向套已標準化。
・工件可從3面安裝
・推力增大一倍,不回轉精度±0.1°
・行程調整0~-5mm
・無緩衝套的獨特氣緩衝結構

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CXSWM10-150-XB11

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CXSWM10-150-XB11
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 附導桿
氣壓缸內徑 D(φ) 10 行程 L(mm) 150 附加功能 高剛性・高精度高級滑軌 / 附氣壓缸推力倍力機能
環境・用途 標準 種類 附導桿氣壓缸 緩衝 兩側阻尼器
使用壓力(MPa) 0.15~0.7 規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 M螺牙
磁簧開關 無開關 軸承種類 滑動軸承 訂製規格 長行程型
連接器種類

雙桿氣壓缸 雙桿型CXSW Series的型號CXSWM10-150-XB11頁面。
記載關於型號CXSWM10-150-XB11之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767