(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台單元 油壓緩衝器內藏型 滑動軸承 CXWM Series

滑台單元 油壓緩衝器內藏型 滑動軸承 CXWM Series

油壓緩衝器內藏型 滑動軸承 CXWM Series。
【特長】
・可大幅削減安裝工時。
・附端點鎖定機構

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDBXWM16-100-F79
CDPXWM10-25
CDPXWM10-100
CXWM16-100
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
規格 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝形狀
19天 16100內建磁鐵F790.52外殼安裝
19天 1025內建磁鐵無開關板安裝
19天 10100內建磁鐵無開關板安裝
19天 16100無磁鐵無開關-

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 附導桿
附加功能 高剛性・高精度高級滑軌 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 種類 附導桿氣壓缸 緩衝 緩衝器
周圍溫度(℃) -10~60 使用壓力(MPa) 0.15~1.0 通口螺牙種類 M螺牙
軸承種類 滑動軸承 訂製規格 連接器種類
級別 滑塊組件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767