(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵室用排氣過濾器 AMP Series

無塵室用排氣過濾器 AMP Series

2段濾心構造的無塵室用排氣過濾器 AMP Series。
【特長】
・無塵室內可使用的排氣過濾器
・排氣空氣清淨度:相當於符合ISO Class5(Class100 Fed.Std.209D)
・0.3μm以上粒子3.5個/L以下

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AMP220-02B
AMP320-03-T
AMP320-03B
型號數量折扣標準
出貨日
處理空氣流量
(l/min)
配管螺牙No. 本體尺寸 附屬品 阻塞檢測器
8天 2001/42托架
19天 5003/83
19天 5003/83托架
型號
型號數量折扣標準
出貨日
處理空氣流量
(l/min)
配管螺牙No. 本體尺寸 附屬品 阻塞檢測器

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 油霧回收器 流體品質 一般乾燥空氣 過濾度 0.01μm
接續種類 Rc 使用環境 無塵室規格(防止發塵) 排水旋塞
杯體導引有無 杯體導引 左→下 排氣過濾器 消音效果 40dB以上

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767