(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼氣壓缸 CG5・S Series

不鏽鋼氣壓缸 CG5・S Series

食品機械等水滴飛濺環境下使用的對應。
【特長】
・使用食品機械用潤滑脂(NSF-H1認証品)
・全不鏽鋼規格(外部零件)
・2種類的密封圈材質
・抑制流體殘留的外觀形狀

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDG5BN50SR-50
CDG5BN50SR-50-G5BAL
CDG5BN50SV-50
CG5BA63SV-50
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
緩衝 規格 通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 密封圈材質
19天 5050橡膠緩衝內建磁鐵Rc無開關--NBR
19天 5050橡膠緩衝內建磁鐵RcG5BA32NBR
19天 5050橡膠緩衝內建磁鐵Rc無開關--FKM
19天 6350空氣緩衝無磁鐵Rc---FKM

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 標準 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 種類 一般型氣壓缸 使用壓力(MPa) 0.05~1.0
安裝支撐形式 基本型 訂製規格 連接器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767