(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附鎖定氣壓缸 複動・單桿 CNG Series

附鎖定氣壓缸 複動・單桿 CNG Series

適合中間停止、緊急停止・防止掉落的附鎖定氣壓缸。
【特長】
・採用圓錐環及鋼珠的鍥型效果增力機構。
・採用在耐磨耗上表現出色的煞車片,且大幅擴大其長度(既有產品的2倍),有較好的耐久性與安定的鎖定力。
・鎖定機構不易受鎖定解除壓縮空氣的影響
・不論氣缸的往返朝哪個方向,都能得到相等的保持力。
・鎖定開放手動裝備
・高鎖定效率
・類型:無給油型
・鎖定作動方式:彈簧鎖定

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDNGBA32-1000-D
CDNGBN20-75-D-B54L
CDNGBN25-75-D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數
19天 321000-10~70空氣緩衝無磁簧開關
19天 2075-10~60橡膠緩衝B5432
19天 2575-10~70橡膠緩衝無磁簧開關

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 種類 一般型氣壓缸 使用壓力(MPa) 0.08~1.0
規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc 安裝支撐形式 基本型
防塵套 訂製規格 鎖定方向 雙向
連接器種類 自動開關安裝零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767