(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型氣壓缸 標準型 複動・單桿 CQ2 Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

薄型氣壓缸 標準型 複動・單桿 CQ2 Series

全長薄型設計,省空間的氣壓缸。實現各種工具夾具和裝置的精簡化。
【特長】
・新型缸體更加便於使用。4面都可以安裝小型磁簧開關
・依照不同的安裝條件,可以在4面的任意位置安裝磁簧開關(Φ12~Φ25僅有2面可安裝)
・提高設計自由度
・刪除了磁簧開關導軌。在4面都有用於安裝小型磁簧開關的圓形溝槽。可對應最大缸徑為Φ200
・提高磁簧開關的操作性與安全性

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDQ2B25-25DMZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQ2B25-25DMZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
使用壓力
(MPa)
緩衝 安裝支撐零件 通口螺牙種類 本體選配 磁簧開關 導桿前端零件 訂製規格 磁簧開關溝槽 選配
8天 2525-10~700.05~1-通孔(標準)M螺牙導桿前端外螺牙-無零件標準品(無選配)

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 平板式氣缸
附加功能 標準 環境・用途 標準 規格 磁石内置
型式 空壓型 安裝螺栓

薄型氣壓缸 標準型 複動・單桿 CQ2 Series的型號CDQ2B25-25DMZ頁面。
記載關於型號CDQ2B25-25DMZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDQ2A40-15DZ
CDQ2A40-30DZ
CDQ2B12-10DMZ
CDQ2B25-25DZ
CDQ2B25-30DZ
CDQ2B25-40DMZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
使用壓力
(MPa)
緩衝 安裝支撐零件 通口螺牙種類 本體選配 磁簧開關 導桿前端零件 訂製規格 磁簧開關溝槽 選配
8天 4015-0.05~1-兩端螺孔式Rc標準(導桿前端內螺牙)無托架--
8天 4030-10~700.05~1-兩端螺孔式Rc標準(導桿前端內螺牙)-無托架-
8天 1210-10~700.07~1-通孔(標準)M螺牙導桿前端外螺牙-無零件標準品(無選配)
8天 2525-10~700.05~1-通孔(標準)M螺牙標準(導桿前端內螺牙)-無零件標準品(無選配)
8天 2530-10~700.05~1-通孔(標準)M螺牙標準(導桿前端內螺牙)-無零件標準品(無選配)
8天 2540-10~700.05~1-通孔(標準)M螺牙導桿前端外螺牙-無零件標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767