(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平順氣壓缸 CA2Y Series

平順氣壓缸 CA2Y Series

低速域降低黏滑現象。
【特長】
・5mm/s也可安定作動 (JIS B8377標準)
・兩方向作動也可實現低摩擦
・輕量・功能提昇 (與標準品相同的新構造)
・與標準品有安裝互換性

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CA2YC50-100Z
CA2YC63-100Z
CDA2YC50-200Z
CDA2YC80-150Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
規格 磁簧開關
19天 50100無磁鐵-
19天 63100無磁鐵-
19天 50200內建磁鐵無開關
19天 80150內建磁鐵無開關

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗) 端點鎖定
種類 一般型氣壓缸 緩衝 使用壓力(MPa) 0.01~0.7
通口螺牙種類 Rc 搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件
安裝支撐形式 1山搖擺型 連接器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767