(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

平順氣壓缸 CG1Y Series

平順氣壓缸 CG1Y Series

低速域降低黏滑現象。
【特長】
・5mm/s也可安定作動 (JIS B8377標準)
・兩方向作動也可實現低摩擦
・輕量・功能提昇 (與標準品相同的新構造)
・與標準品有安裝互換性

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CG1YB63TF-414Z
CG1YF100-100Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
通口螺牙種類 安裝支撐形式
19天 63414G基本型
19天 100100Rc桿側法蘭型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗) 端點鎖定
種類 一般型氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝 使用壓力(MPa) 0.01~0.7
規格 無磁鐵 搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件
導桿前端形狀 導桿前端外螺牙 型式 無給油型 連接器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767