(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平順氣壓缸 複動・單桿 CJ2Y Series

平順氣壓缸 複動・單桿 CJ2Y Series

低速域降低黏滑現象。
【特長】
・5mm/s也可安定作動 (JIS B8377標準)
・兩方向作動也可實現低摩擦
・輕量・功能提昇 (與標準品相同的新構造)
・與標準品有安裝互換性

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CJ2YB10-15RZ
CJ2YB16-15RZ
CJ2YB16-20Z
CJ2YB16-25Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
頭蓋孔口位置
19天 1015軸方向
19天 1615軸方向
19天 1620與軸成90°
19天 1625與軸成90°

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗) 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 種類 一般型氣壓缸
緩衝 橡膠緩衝 使用壓力(MPa) 0.03~0.7 規格 無磁鐵
磁簧開關 無磁簧開關 導線長度(m) 開關數
自動開關安裝型態 搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件
安裝支撐形式 基本型 訂製規格 連接器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767