(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

標準型氣壓缸 (角形端蓋) CDS1 Series

標準型氣壓缸 (角形端蓋) CDS1 Series

角形端蓋氣壓缸 。
【特長】
・固定桿型
・大口徑

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDS1CN200-800
CDS1DN200-75
CDS1FN180-400
CDS1FN200-300
CDS1LN200-210-XC3DA
CDS1LN200-210-Y59B-XC3DA
CDS1TN125-750
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 訂製規格 訂製規格(孔口位置) 訂製規格(緩衝閥位置)
19天 2008000.05~0.7無磁簧開關1山搖擺型--
19天 200750.05~0.7無磁簧開關2山搖擺型--
19天 1804000.05~0.7無磁簧開關桿側法蘭型--
19天 2003000.05~0.7無磁簧開關桿側法蘭型--
19天 2002100.05~0.7無磁簧開關腳架型孔位置關係的特殊DA
19天 2002100.05~0.7Y59B0.52腳架型孔位置關係的特殊DA
19天 1257500.05~0.97無磁簧開關中央凸耳型--

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) 0::60
端點鎖定 閥型 種類 一般型氣壓缸
緩衝 附兩側緩衝 規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc
導桿前端零件 防塵套 型式 無給油型
連接器種類 行程調整記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767